17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テジタル数字型無災害記録表

通常単価(税別)
37,50027,153
税込単価
41,25029,868
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

数字の変換は指でワンタッチ操作できる安全掲示板のデジタル数字型無災害記録表【特長】・無災害の確認と記録...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    掲示板(標準タイプ)
  • 表示内容
    無災害記録表・目標日数
  • 取付仕様
    吊下げ
  • サイズ (mm)
    本体:高さ454×幅604×厚み25/数字板:100×48
  • 表示文字 
    無災害+記録表
  • 詳細
    本体一体型
  • JANコード
    4582183901504
  • トラスココード
    354-1894
  • 横(mm)
    604
  • 厚さ(mm)
    25
  • 縦(mm)
    454
  • 質量(g)
    2320.0
  • 材質1
    本体:カラー鉄板(アルミ枠付)
  • 材質2
    数字板:ポリアミド樹脂
  • 本体材質
    本体/カラー鉄板製・アルミ枠数字板(小)/ポリアミド樹脂製(吊り下げ金具付)
  • 内容量
    1台

型番:

867-18A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番サイズ材質重量数字板
867-18A454×604×25mm厚カラー鉄板
アルミ枠(吊り金具付)
2.32kg小12枚
867-19454×604×14mm厚カラー鉄板
アルミ枠(吊り金具付)
2.2kg小6枚
大4枚
 
テジタル数字型無災害記録表  製品仕様関連画像1

867-18A

テジタル数字型無災害記録表  製品仕様関連画像2

867-19

テジタル数字型無災害記録表  製品仕様関連画像3

867-19数字板裏面

使用方法・使用事例

使用方法

テジタル数字型無災害記録表  使用方法1

867-18A

テジタル数字型無災害記録表  使用方法2

867-19

867-18Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
表示内容
無災害記録表・目標日数
取付仕様
吊下げ
サイズ(mm)
本体:高さ454×幅604×厚み25/数字板:100×48
表示文字 
無災害+記録表
詳細
本体一体型
JANコード
4582183901504
トラスココード
354-1894
横(mm)
604
厚さ(mm)
25
縦(mm)
454
質量(g)
2320.0
材質1
本体:カラー鉄板(アルミ枠付)
材質2
数字板:ポリアミド樹脂
本体材質
本体/カラー鉄板製・アルミ枠数字板(小)/ポリアミド樹脂製(吊り下げ金具付)
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
867-18A

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,50027,153
( 29,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

数字の変換は指でワンタッチ操作できる安全掲示板のデジタル数字型無災害記録表
【特長】
・無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高める。
・時間を指で押し回すだけの簡単切り替えが可能。
・本体一体型、マグネット型から選べる。
【用途】
・屋内での無災害記録、確認
※ご注意※
数字が液晶表示されるわけではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テジタル数字型無災害記録表の型番867-18Aのページです。 型番867-18Aに関する仕様情報を記載しております。
テジタル数字型無災害記録表のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
会社内の無災害記録表
5
満足度:5.0
弊社が採用しましたのが、型番:867-19:担当者が数字のめくりが意外にしっかりして楽に変えられると言っていました。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
中が木製で防水していないため、雨で腐っていく可能性があります。また、表面のスチールも傷などが付くと腐食してしまうことがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テジタル数字型無災害記録表
マルチボード(防雨型・ビニール式)
無災害記録表 プレートのみ 899-21A
デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
ユニット 横断幕 作業手順 皆で守って 無災害!
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格37,5003,88412,07126,24061,71415,299
通常出荷日1日目1日目1日目6日目4日目1日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)---
表示内容無災害記録表・目標日数-無災害・記録表・目標日数無災害+記録表 目標無災害時間 連続無災害時間無災害+記録表 目標日数 連続無災害日数-
取付仕様吊下げマグネット吊下げ吊下げ吊下げ-
サイズ(mm)本体:高さ454×幅604×厚み25/数字板:100×48高さ340×幅238×厚み4.5----
表示文字 無災害+記録表-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング