17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無災害記録表(表示板,数字板のみ)【1~95個入り】

通常単価(税別)
5,4908,181
税込単価
6,0398,999
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ユニット 無災害記録表【特長】・表示板のみと数字のみの2種類ございます。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品仕様

899-32(数字板のみ)
・時間埋込数字板 68×57×0.8mm ゴムマグネット製
0:10枚 1~9:各5枚 計55枚
・月日数字板 28×29×0.8mm ゴムマグネット製
1~12:各2枚 13~31:各1枚 計43枚

899-21(板のみ)
サイズ:450×600mm
材質:カラー鉄板製・アルミ枠

899-22(数字板のみ)
・日数埋込数字板 70×82×0.8mm ゴムマグネット製
0:7枚 1~9:各5枚 計52枚
・月日数字板 33×33×0.8mm ゴムマグネット製
1~12:各2枚 13~31:各1枚 計43枚

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • 取付仕様

  • サイズ(mm)

  • 詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

取付仕様

サイズ

(mm)

詳細

JANコード

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

質量(g)

材質1

本体材質

付属品

内容量

最小発注数量
無災害記録表・目標日数
吊下げ
高さ450×幅600
板のみ
4571181491544
745-3183
600
450
1790.0
カラー鉄板製・アルミ枠
カラー鉄板製・アルミ枠
-
1台
1個
0~31
マグネット固定
日数埋込数字板→70×82×0.8/月日数板→33×33×0.8
数字板のみ
-
745-3191
-
-
-
-
ゴム磁石製
(日数埋込数字板)0:7枚、1~9:各5枚}計52枚/(月日数板)1~12:各2枚、13~31:各1枚}計43枚
1台
1パック

95個入り

0~31
マグネット固定
時間埋込数字板→8×57×0.8/月日数字板→28×29×0.8
数字板のみ
-
745-3230
-
-
-
-
ゴム磁石製
(日数埋込数字板)0:10枚、1~9:各5枚}計55枚/(月日数板)1~12:各2枚、13~31:各1枚}計43枚
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,181
( 8,999 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,147
( 6,762 )
1日目
5,490
( 6,039 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ユニット 無災害記録表
【特長】・表示板のみと数字のみの2種類ございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無災害記録表(表示板,数字板のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無災害記録表(表示板,数字板のみ)
テジタル数字型無災害記録表
ドア表示板(アクリル黒板・アルミ板タイプ)
ユニスタンド(スタンドのみ)
危険予知ボード(危険予知活動表)
屋内用表示スタンド(A4・B4縦型)
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5,490-31,034974 -4,9887,72010,692
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-スタンド式掲示板(標準タイプ)スタンド式
内容量1台1台-1台1台1台

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング