17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンスタンド 黄・黄/黒

通常単価(税別)
8,3869,553
税込単価
9,22510,508
通常出荷日:1日目

【特長】・作業所内の区画や立ち入り制限にご利用できます。・樹脂製のため錆びず長持ちします。・注水式タイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    プラチェーン
  • 商品タイプ2
    プラチェーンスタンド
  • サイズ (mm)
    高さ1060
  • 直径φ (mm)
    340
  • 本体材質
    高密度ポリエチレン
  • 質量(g)
    1300(満水時9350)
  • 特長
    車のライトなどで反射しますので夜間安全です。
  • 注意事項
    プラスチックチェーンは3m間隔以内でご使用ください。屋外で使用しますと転倒の危険がありますので、必ず水を入れてください。寒冷地域では不凍液をご使用ください。
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

人や車がぶつかっても安全な設計です。
反射タイプ(870-33)は黒部が車のライト等に反射するので夜間も安心です。

  • サイズ:φ340×H1,060mm
  • 材質:高密度ポリエチレン
  • 重量:約1.3kg(満水時約9.35kg)

外形図

チェーンスタンド 黄・黄/黒 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

チェーンスタンド 黄・黄/黒 使用例

注意・禁止事項

※寒冷地域では不凍液をご使用ください。
※プラスチックチェーンは3m間隔以内でご使用ください。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 詳細色

  • トラスココード

  • JANコード

  • 材質1

  • 幅×高さ(mm×m)

  • ポール径(mm)

  • ポール色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

(mm)

詳細色

トラスココード

JANコード

材質1

幅×高さ(mm×m)

ポール径(mm)

ポール色

内容量

最小発注数量
イエロー
1060
340
-
412-6726
4582183906325
高密度ポリエチレン(PE)
340×1.06
70
1本
1個
その他
-
-
黒部反射
744-8058
-
-
-
-
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,386
( 9,225 )
1日目
9,553
( 10,508 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業所内の区画や立ち入り制限にご利用できます。
・樹脂製のため錆びず長持ちします。
・注水式タイプです。
【用途】
・作業所内の区画や立ち入り制限

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンスタンド 黄・黄/黒のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q反射タイプは、どの部分が反射しますか?
A
黒い部分が再帰反射します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンスタンド 黄・黄/黒
チェーンスタンド用シール
チェーンスタンド(2段フックタイプ)
LEDライト付きチェーンスタンド
チェーンスタンド標識看板(無地)
チェーンスタンド 重石不要のタンク付
メーカーユニットトラスコ中山ミツギロン工業テラモトトラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,386-749 -1,53230,056 -1,4231,235 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ1プラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーンプラチェーン
商品タイプ2プラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーンスタンドプラチェーン用オプションプラチェーンスタンド
サイズ(mm)高さ1060-----
直径φ(mm)340-----
本体材質高密度ポリエチレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング