17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き
  • パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き
  • パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き

パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き【1000個入り】

通常単価(税別)
2,4133,244
税込単価
2,6543,568
通常出荷日:2日目

【特長】・日本国内生産品。・天然ゴムラテックス製で柔らかく、よく伸びるので指先までフィット。・伸ばしタ...

詳細を確認
  • 使用用途
    指サック
  • 商品タイプ
    天然ゴム
  • 長さ (mm)
    60~66
  • 備考1
    薄指サック
  • 備考2
    口切
  • 肉厚 (mm)
    0.1
  • 特長
    口元が切ってあり疲れない
  • 内容量
    1袋(1000本)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

指もとが切ってあるので長時間の作業でも疲れない、一般作業用の指サック

伸ばし口切り粉付き指サック

よく伸びて指にフィットする、扱いやすい指サック。

一般作業用ウス指サック 3-A

形態:伸ばし口切り。 長さ:60~66mm。 内径:18mm。 厚さ:0.1mm。 太サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入345g。

形態:伸ばし口切り。
長さ:60~66mm。
内径:18mm。
厚さ:0.1mm。
太サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入345g。

一般作業用ウス指サック 3-B

形態:伸ばし口切り。 長さ:60~66mm。 内径:15mm。 厚さ:0.1mm。 細サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入295g。

形態:伸ばし口切り。
長さ:60~66mm。
内径:15mm。
厚さ:0.1mm。
細サイズ。包装形態重量:1,000個PE袋入295g。

開発秘話

 

弊社の口切指サックは、二次的に口元を切っているので、まっすぐで奇麗な口元になっており、破れにくい形状になっています。これからも地球環境にやさしい商品開発に努めていきます。

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番

1000本当り重量

(g)

内径

(mm)

内容量

最小発注数量
346~382
18
1袋(1000本)
1パック

1000個入り

276~318
15
1袋(1000本)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,413
( 2,654 )
2日目
3,244
( 3,568 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本国内生産品。
・天然ゴムラテックス製で柔らかく、よく伸びるので指先までフィット。
・伸ばしタイプで、口元が切ってある粉付きタイプ。
・内径18mm、全長60~66mmの伸ばし指サック。
・内径15mm、全長60~66mmの小さいサイズも用意。
【用途】
・指元が切ってあるので疲れが少なく、長時間の組み立て作業や、汚れを嫌う作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パール工業用 ウス指サック 口切・粉付きのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
商品を扱う際に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製造している商品を扱う際に使用しています。当社で取り扱う商品は小さくて軽い物なので、手袋タイプではやりにくいためこ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q口切の特徴は何ですか?
A
口元を切っているので、指の締め付けがなく、長時間の作業に対し疲れが少なくなります。
Q保管方法を教えて下さい。
A
天然ゴムラテックス製の薄層製品のため、大気中のオゾンや紫外線・直射日光・蛍光灯などに当たらない、涼しい場所に保管する事をお勧めいたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パール工業用 ウス指サック 口切・粉付き
パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ
パール工業用 ウス指サック 粉ナシ
パール工業用 巻指サック
パール工業用 ウス指サック
ワークコット ラテックス 粉無 口切
メーカー船堀ゴム船堀ゴム船堀ゴム船堀ゴム船堀ゴムホーケン
通常価格2,413-3,206 -2,7632,444 -2,1712,032
通常出荷日2日目10日目2日目〜10日目10日目在庫品1日目
使用用途指サック指サック指サック指サック指サック作業用
商品タイプ天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴム
長さ(mm)60~6660~6663~6763~67--
備考1薄指サック薄指サック薄指サック巻指サック薄指サック-
備考2口切口切・粉ナシ粉ナシ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト