17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防風保温ミッドインナーウェア ベスト A150

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

防風保温ミッドインナーウェア ベスト A150

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A150-8975

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

肌着の上に着用する保温ミッドインナーです。
冷気を遮断して体温を逃さない!
【特長】
・ポリウレタンフイルムとポリエステル生地の2重構造により冷気をシャットアウトし、体温を逃しません。
・冷気を遮断し体温を逃がさず、寒風を防ぎます。
・ストレッチ素材使用により薄くて軽く動き易いので、スポーツやレジャーにも最適です。

指定中の仕様・寸法情報

商品分類
インナー
色(系統)
仕様
男性用
サイズ
M
メイン素材
ポリエステル100%
耐久撥水加工
なし
帯電防止素材
なし
胸囲(cm)
88~96
詳細カラー
ブラック
重量(g)
125
特長1
ポリエステルにポリウレタンフィルムをコーティングした2層構造生地を使用しています。
特長2
防風性が高く、冷気を通しにくい構造ですので、寒冷時の屋外での作業やレジャーなどに最適です。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト