17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

is-fit パフ付靴クリーム

通常単価(税別)
480
税込単価
528
通常出荷日:4日目

【特長】・パフ付で手を汚さずに塗り伸ばすことができる、クリームタイプです。・深みのある仕上がりが長持ち...

詳細を確認

型番:

C055-6141
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C055-6141の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
規格
規格無し
カラー
黒系
その他
オプション
商品サイズ (幅X奥行X高さ)(mm)
53×153×35
カラー詳細
重量(g)
80
内容量
1本(50g)

絞り込み条件

  • カラー

  • カラー詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C055-6141

カラー

カラー詳細

内容量

最小発注数量
黒系
1本(50g)
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パフ付で手を汚さずに塗り伸ばすことができる、クリームタイプです。
・深みのある仕上がりが長持ちする乳化製靴クリームです。
【用途】
・革靴の手入れ、ケアとしてお使いいただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

is-fit パフ付靴クリームの型番C055-6141のページです。 型番C055-6141に関する仕様情報を記載しております。
is-fit パフ付靴クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
is-fit パフ付靴クリーム
is-fit 暖熱サーモインソール
is-fit バクテロックインソール
is-fit セーフティーインソール
is-fit ピエシャンテプラスインソール
is-fit エアーメッシュインソール ブルー
メーカーモリトモリトモリトモリトモリトモリト
通常価格4801,2007851,047611 -523
通常出荷日4日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ関連品中敷中敷中敷中敷中敷
規格規格無し-その他規格JIS規格品規格無し規格無し
その他オプション-----
商品サイズ (幅X奥行X高さ)(mm)53×153×35-----
重量(g)80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング