ファクトリーサプライ用品技術窓口

is-fit 踏み抜き防止インソール

通常単価(税別)
1,146
税込単価
1,261
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

金属鋼板を使わないポリエステル積層生地が靴底からの釘やガラス片等の貫通を防ぐ、踏み抜き防止インソール。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中敷
  • 規格
    JIS規格品
  • カラー
    白系
  • 材質
    ポリエステル
  • カラー詳細
    ホワイト
  • 規格詳細
    JIS耐踏み抜き規定【T-81011】に準ずる値をクリア
  • 特長1
    安全性を重視しながら、軽量で柔らかいという事から足裏の動きに添い、金属鋼板を使用した踏む抜き防止インソールとは違った履き心地が得られます。
  • 内容量
    1足

型番:

M100-2072
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

is-fit 踏み抜き防止インソールの特長

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

特長

  • フリーカットタイプの踏み抜き防止インソール
  • 釘、ガラス、廃材などの危険物から足を保護
  • 金属鋼板を使わず、特殊ポリエルテル生地積層材を使用
  • 柔軟で歩きやすい
  • 足裏全面保護で安心
  • 軽量で疲れにくい
品番名称/サイズ/カラー
M100-2065男性用 M 24.0~25.5cm
M100-2072男性用 L 26.0~27.0cm
M120-2089男性用 LL 27.5~30.0cm
「ポリエステル積層材」なので、柔軟性に優れており、歩行を妨げない

「ポリエステル積層材」なので、柔軟性に優れており、歩行を妨げない

カットして自由にサイズ調整が可能

カットして自由にサイズ調整が可能

M100-2072の仕様・寸法情報

商品タイプ
中敷
規格
JIS規格品
カラー
白系
材質
ポリエステル
サイズ詳細
男性用 L(26.0~27.0cm)
カラー詳細
ホワイト
規格詳細
JIS耐踏み抜き規定【T-81011】に準ずる値をクリア
特長1
安全性を重視しながら、軽量で柔らかいという事から足裏の動きに添い、金属鋼板を使用した踏む抜き防止インソールとは違った履き心地が得られます。
内容量
1足
-
-

絞り込み条件

  • サイズ詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
M100-2072

サイズ詳細

内容量

最小発注数量
男性用 L(26.0~27.0cm)
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,146
( 1,261 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金属鋼板を使わないポリエステル積層生地が靴底からの釘やガラス片等の貫通を防ぐ、踏み抜き防止インソール。
【特長】
・一般的な金属鋼板を使用している踏み抜き防止インソールと同様、JIS規格の耐踏み抜き規定に準ずる値をクリア。
・鉄板でないのでカットして自由にサイズ調整が可能。
・特殊ポリエステル生地積層材「エル・プロテクション」を使用。
・「ポリエステル積層材」なので、柔軟性に優れており、歩行を妨げない。
・金属鋼板を使用しておらず、軽くて柔軟に­­元をサポート。
【用途】
・現場で作業される方、被災地等でボランティア活動される方等に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

is-fit 踏み抜き防止インソールの型番M100-2072のページです。 型番M100-2072に関する仕様情報を記載しております。
is-fit 踏み抜き防止インソールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q1足あたり、どれぐらいもちますか?
A
使用頻度にもよりますが、通常毎日お使いいただいて3~4か月程度で買い替えることを推奨しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
is-fit 踏み抜き防止インソール
is-fit 足快楽インソール
is-fit 極通気インソール
is-fit 暖熱サーモインソール
is-fit バクテロックインソール
is-fit セーフティーインソール
メーカーモリトモリトモリトモリトモリトモリト
通常価格1,1468649401,2007851,047
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目5日目3日目3日目3日目
商品タイプ中敷中敷中敷中敷中敷中敷
規格JIS規格品規格無し規格無し-その他規格JIS規格品
カラー白系黒系黒系黄系黒系黒系
材質ポリエステルポリエステル、EVAポリエステル、EVA、PUスポンジ-ポリエステル、活性炭、ポリ塩化ビニリデン(サランR)ポリエステル、EVAスポンジ、ステンレス
カラー詳細ホワイト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト