17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

内装職人チップソー

通常単価(税別)
3,4574,634
税込単価
3,8035,097
通常出荷日:4日目

【特長】・超精密、軽快、長切れが実現!。・最速1.3㎜の刃厚。・6:1組刃。・切断時の直進性とハケ・仕...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 切断適合材:内装木材・集成材・構造用合板・化粧合板

規格表

型番サイズ
99142147×1.3×56p
99143165×1.3×70p
99144125×1.2×56p

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

最小発注数量
147
1.3
56
1個
165
1.3
70
1個
125
1.2
56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,634
( 5,097 )
4日目
4,233
( 4,656 )
4日目
3,457
( 3,803 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超精密、軽快、長切れが実現!。
・最速1.3㎜の刃厚。
・6:1組刃。
・切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!。
・耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抵抗力により耐久性が向上!。
・ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!。
・N-スリット+5×5スリット採用:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内装職人チップソーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木材の切断
5
満足度:5.0
リピート購入です。木材の切り口がとても綺麗で、刃の摩耗も少なく長持ちします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内装職人チップソー
板金職人(99440,99442,99443,99444)
深厚切りチップソー
充電丸鋸チップソー 木工用
ブラック スライド丸鋸チップソー
チップソー“鉄人の刃ステンレスカット”(ステンレス用)
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格3,457-3,468 -4,1903,309 -4,3095,330 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目1日目1日目〜
主要切断材質木質系建材一般鉄鋼材木質系建材木質系建材木質系建材ステンレス
用途内装職人(超精密造作用)薄鉄板・板金用深厚切り木工用スライドマルノコ用ステンレス重視
切断適合材内装木材・集成材・構造用合板・化粧合板角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ一般木材・普通合板・プリント合板 等構造用合板・集成材などスパイラルダクト・ガルパリウム鋼板・鉄板サイディング・アングル鋼・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング