17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

大工の仕事 下地材用

通常単価(税別)
3,6904,800特別価格
税込単価
4,0595,280特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・新建材ボード・パーチクルボード等の切断にお勧めです!・ストレートウイング。・木くず・切り粉の...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 切断適合材:パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード

規格表

型番サイズ
99390125×1.5×18p
99391147×1.5×22p
99392165×1.5×24p
99393190×1.5×28p

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最小発注数量
125
18
827-9069
1個
165
24
827-9071
1個
190
28
827-9072
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690
( 4,059 )
4日目
4,410
( 4,851 )
4日目
4,8003,428
( 3,771 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新建材ボード・パーチクルボード等の切断にお勧めです!
・ストレートウイング。
・木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。
・特殊超硬チップ。
・超微粒・高硬度・高耐久力により耐久性が向上!
・オレンジフッ素コーティング。
・縦・横・斜めの切断が爽快に!
・レーザースリット。
・制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大工の仕事 下地材用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大工の仕事 下地材用
大工の仕事 仕上げ用
大工の仕事 構造用合板・集成材用
大工の仕事 強化(石こうボード用)
大工の仕事 6:1組刃
プロの技 仕上げ用
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格3,690-5,7004,756 -4,770 -5,700 -6,450
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目4日目
刃厚(mm)1.51.51.31.31.51.5
用途下地材用(新建材ボード用)仕上用構造用合板・集成材用(造作)強化(石こうボード用)構造用合板・集成材用(造作)仕上用
切断適合材パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード一般木材・集成材・化粧合板・デコラ内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板強化石こうボード・化粧硬質石こうボード・構造用石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板・他内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板一般木材・集成材・化粧合板・デコラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング