17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

大工の仕事 キッチンパネル

通常単価(税別)
5,8807,350特別価格
税込単価
6,4688,085特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・アイカもバリなく切断!・抗菌メラニン不燃化粧板用!【用途】・キッチンパネル全般・化粧合板・石...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最小発注数量
100
1.1
46
827-5427
1個
125
1.1
56
827-5428
1個
147
1.5
66
827-5429
1個
165
1.5
74
827-5430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8803,729
( 4,102 )
4日目
6,2403,959
( 4,355 )
4日目
6,9904,443
( 4,887 )
4日目
7,3504,666
( 5,133 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイカもバリなく切断!
・抗菌メラニン不燃化粧板用!
【用途】
・キッチンパネル全般・化粧合板・石こうボード・一般木材等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大工の仕事 キッチンパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大工の仕事 キッチンパネル
大工の仕事 仕上げ用
大工の仕事 下地材用
大工の仕事 強化(石こうボード用)
大工の仕事 構造用合板・集成材用
大工の仕事 6:1組刃
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格5,880-5,7003,690 -4,770 -4,756 -5,700 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
用途キッチンパネル用仕上用下地材用(新建材ボード用)強化(石こうボード用)構造用合板・集成材用(造作)構造用合板・集成材用(造作)
切断適合材キッチンパネル全般・化粧合板・石こうボード・一般木材等一般木材・集成材・化粧合板・デコラパーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード強化石こうボード・化粧硬質石こうボード・構造用石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板・他内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング