17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

大工の仕事 6:1組刃

通常単価(税別)
5,7005,971特別価格
税込単価
6,2706,568特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・台金は高精度のオールレーザー加工。・超微粒、高硬度、高抵抗力の最高級チップ採用。・フッ素コー...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最小発注数量
147
42
414-0206
1個
165
56
414-0214
1個
190
56
414-0222
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7003,664
( 4,030 )
1日目
5,9713,501
( 3,851 )
1日目
5,9713,501
( 3,851 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台金は高精度のオールレーザー加工。
・超微粒、高硬度、高抵抗力の最高級チップ採用。
・フッ素コーティング仕様。
・用途…使用機種に応じたオリジナル設計。
・構造用合板・集成材の切断にお勧めです!。
・6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!。
・耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抵抗力により耐久性が向上!。
・ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!。
・N-スリット+4×4スリット:制振・消音放熱効果が向上し、騒音、ブレ、焼けのトラブルが低減。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大工の仕事 6:1組刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大工の仕事 6:1組刃
大工の仕事 構造用合板・集成材用
ブラック スライド丸鋸チップソー
大工の仕事 仕上げ用
大工の仕事 強化(石こうボード用)
大工の仕事9:1 ブラックスライド丸鋸チップソー
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格5,700-4,756 -6,7335,7004,770 -6,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目〜
主要切断材質木質系建材木質系建材木質系建材木質系建材-木質系建材
刃厚(mm)1.51.31.71.51.3-
刃材質超硬超硬超硬-超硬超硬
用途構造用合板・集成材用(造作)構造用合板・集成材用(造作)スライドマルノコ用仕上用強化(石こうボード用)スライドマルノコ用
切断適合材内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板構造用合板・集成材など一般木材・集成材・化粧合板・デコラ強化石こうボード・化粧硬質石こうボード・構造用石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板・他構造用合板・集成材など

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング