ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

深厚切りチップソー

通常単価(税別)
6,4504,189
税込単価
7,0954,608
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・台金は高精度のオールレーザー加工。・超微粒、高硬度、高抵抗力の最高級チップ採用。・フッ素コー...

詳細を確認

型番:

97401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

97401の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
157
刃厚(mm)
1.65
歯数(山数)(P)
56
トラスココード
827-5419
用途
深厚切り
切断適合材
構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
97401

外径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
157
827-5419
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4504,189
( 4,608 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台金は高精度のオールレーザー加工。
・超微粒、高硬度、高抵抗力の最高級チップ採用。
・フッ素コーティング仕様。
・用途…使用機種に応じたオリジナル設計。
・強くブレない!深切り・厚切り用マルノコに対応!。
・安定感の台金厚20%アップ!。
・6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!。
・耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抵抗力により耐久性が向上!。
・ダークレッドフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深厚切りチップソーの型番97401のページです。 型番97401に関する仕様情報を記載しております。
深厚切りチップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
深厚切りチップソー
ブラック スライド丸鋸チップソー
鉄人の刃 ハイクラス
大工の仕事 仕上げ用
プロの技 仕上げ用
ジャストスタイルブラック 厚刃
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格6,4506,7337,3345,7006,4503,690
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目
主要切断材質木質系建材木質系建材一般鉄鋼材 / ステンレス木質系建材木質系建材木質系建材
刃厚(mm)1.651.71.81.51.51.65
歯数(山数)(P)566036647252
用途深厚切りスライドマルノコ用鉄・ステンレス兼用仕上用仕上用造作用
切断適合材構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ構造用合板・集成材などアングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼一般木材・集成材・化粧合板・デコラ一般木材・集成材・化粧合板・デコラ内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング