17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

充電マルノコチップソー 鉄・ステン用

通常単価(税別)
4,3804,740特別価格
税込単価
4,8185,214特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】・手軽な充電用に最適なバランスで、各用途に対応する充電専用チップソー。・超薄刃で台金をオールレ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最小発注数量
110
24
827-9073
1個
125
28
827-9074
1個
135
30
827-9075
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3803,523
( 3,875 )
4日目
4,740
( 5,214 )
4日目
4,620
( 5,082 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽な充電用に最適なバランスで、各用途に対応する充電専用チップソー。
・超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続!
【用途】
・ハンガーレール・電線管・ガス管・ライニング管・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・丸棒・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電マルノコチップソー 鉄・ステン用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電マルノコチップソー 鉄・ステン用
充電マルノコチップソー 薄鉄板用
充電丸鋸チップソー 木工用
大工の仕事 構造用合板・集成材用
大工の仕事 仕上げ用
プロの技 仕上げ用
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格4,380-5,550 -4,380 -4,756 -5,7006,450
通常出荷日4日目〜4日目4日目1日目4日目4日目
主要切断材質一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材木質系建材木質系建材木質系建材木質系建材
刃厚(mm)1.411.21.31.51.5
用途鉄・ステン用薄鉄板用木工用構造用合板・集成材用(造作)仕上用仕上用
切断適合材ハンガーレール・電線管・ガス管・ライニング管・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・なる棒・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・銅板・鉄板サイディングアルミ建材・不燃建材・木毛セメント板・アスベスト・ヘーベルライト一般木材・普通合板・プリント合板 等内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板一般木材・集成材・化粧合板・デコラ一般木材・集成材・化粧合板・デコラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング