17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボード職人

通常単価(税別)
5,1305,520特別価格
税込単価
5,6436,072特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・薄刃で軽快!組刃6:1でまっすぐ切断!。・最速0.8㎜の刃厚、6:1組刃、切断時の直進性とハ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最小発注数量
100
35
827-5399
1個
125
42
827-5400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,130
( 5,643 )
4日目
5,5203,243
( 3,567 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄刃で軽快!組刃6:1でまっすぐ切断!。
・最速0.8㎜の刃厚、6:1組刃、切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!。
・耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・超高度・高抵抗力により耐久性が向上!。
・ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボード職人のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボード職人
大工の仕事 強化(石こうボード用)
大工の仕事 構造用合板・集成材用
充電丸鋸チップソー 木工用
ブラック スライド丸鋸チップソー
充電マルノコチップソー 鉄・ステン用
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格5,130-4,770 -4,756 -4,380 -6,7334,380 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目4日目〜
刃厚(mm)0.81.31.31.21.71.4
用途ボード職人(石こうボード用)強化(石こうボード用)構造用合板・集成材用(造作)木工用スライドマルノコ用鉄・ステン用
切断適合材石こうボード・化粧石こうボード・ケイカル板・ノンアスベストボード・ラスボード・他強化石こうボード・化粧硬質石こうボード・構造用石こうボード・各種石こうボード・ケイカル板・他内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板一般木材・普通合板・プリント合板 等構造用合板・集成材などハンガーレール・電線管・ガス管・ライニング管・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・なる棒・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング