17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プロの技 仕上げ用

通常単価(税別)
6,450特別価格
税込単価
7,095特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

一般木材・集成材などの仕上げ用切断にお勧めです!【特長】・台金は高精度のオールレーザー加工。・超微粒、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

最小発注数量
165
1個
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4504,697
( 5,167 )
4日目
6,4503,791
( 4,170 )
4日目

詳細情報

基本情報

一般木材・集成材などの仕上げ用切断にお勧めです!

【特長】
・台金は高精度のオールレーザー加工。
・超微粒、高硬度、高抵抗力の最高級チップ採用。
・フッ素コーティング仕様。
・用途…使用機種に応じたオリジナル設計。
・一般材木・集成材などの仕上げ用切断にお勧めです!。
・耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抵抗力により耐久性が向上!。
・ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!。
・N-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロの技 仕上げ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロの技 仕上げ用
大工の仕事 仕上げ用
鉄人の刃 ハイクラス
ジャストスタイルブラック 厚刃
深厚切りチップソー
ブラック スライド丸鋸チップソー
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格6,4505,7007,3343,6906,4506,733
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
主要切断材質木質系建材木質系建材一般鉄鋼材 / ステンレス木質系建材木質系建材木質系建材
刃厚(mm)1.51.51.81.651.651.7
歯数(山数)(P)726436525660
用途仕上用仕上用鉄・ステンレス兼用造作用深厚切りスライドマルノコ用
切断適合材一般木材・集成材・化粧合板・デコラ一般木材・集成材・化粧合板・デコラアングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ構造用合板・集成材など

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング