17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

プレミアムブラックレーザー

通常単価(税別)
2,9513,159
税込単価
3,2463,475
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

一般木材・集成材・化粧合板用のチップソーです。フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 切断適合材:一般木材・集成材・化粧合板

規格表

型番サイズ
94314125×1.3×42p
94315147×1.6×52p
94316165×1.6×52p
94317190×1.6×52p

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最小発注数量
125
1.3
42
827-5405
1個
147
1.6
52
827-5406
1個
165
1.6
52
827-5407
1個
190
1.6
52
827-5408
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,951
( 3,246 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,159
( 3,475 )
4日目
3,159
( 3,475 )
4日目
3,159
( 3,475 )
4日目

詳細情報

基本情報

一般木材・集成材・化粧合板用のチップソーです。フッ素コーティングを施し、ヤニ・ボンドの抵抗を抑えて軽快な切味です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレミアムブラックレーザーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電動丸ノコに
5
満足度:5.0
切れ味が軽く、レーザーカットが入っているので静かでスムーズです。 切断面もまずまず綺麗で、充電丸鋸にはちょうどいい使い勝...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレミアムブラックレーザー
鉄人の刃プロの力 ハイクラス
チップソー“鉄人の刃ヘビーウエイトクラス”(鉄・ステンレス兼用)
充電マルノコチップソー 薄鉄板用
大工の仕事 構造用合板・集成材用
ジャストスタイル造作
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格2,951-4,388 -4,468 -4,460 -4,756 -3,150
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目4日目1日目4日目
主要切断材質木質系建材一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス一般鉄鋼材木質系建材木質系建材
切断適合材一般木材・集成材・化粧合板アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・銅板・鉄板サイディングアルミ建材・不燃建材・木毛セメント板・アスベスト・ヘーベルライト内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング