ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ジャストスタイルブラック 厚刃

通常単価(税別)
3,690
税込単価
4,059
通常出荷日:4日目

【特長】・強くブレない。・深切り、厚切り対応。・合金厚20%アップ(従来比較)

型番:

97252
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

97252の仕様・寸法情報

主要切断材質
木質系建材
外径(mm)
165
刃厚(mm)
1.65
歯数(山数)(P)
52
トラスココード
827-5395
用途
造作用
切断適合材
内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板
仕様
ロングライフ仕様

型番リスト

表示件数
型番
97252

外径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
165
827-5395
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,690
( 4,059 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強くブレない。
・深切り、厚切り対応。
・合金厚20%アップ(従来比較)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャストスタイルブラック 厚刃の型番97252のページです。 型番97252に関する仕様情報を記載しております。
ジャストスタイルブラック 厚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャストスタイルブラック 厚刃
鉄人の刃 ハイクラス
プロの技 仕上げ用
大工の仕事 仕上げ用
ブラック スライド丸鋸チップソー
深厚切りチップソー
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格3,6907,3346,4505,7006,7336,450
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
主要切断材質木質系建材一般鉄鋼材 / ステンレス木質系建材木質系建材木質系建材木質系建材
刃厚(mm)1.651.81.51.51.71.65
歯数(山数)(P)523672646056
用途造作用鉄・ステンレス兼用仕上用仕上用スライドマルノコ用深厚切り
切断適合材内装木材・構造用合板・集成材・化粧合板アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼一般木材・集成材・化粧合板・デコラ一般木材・集成材・化粧合板・デコラ構造用合板・集成材など構造用合板・集成材・一般木材・化粧合板・デコラ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング