ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイヤモンドカッターウエーブ

通常単価(税別)
2,220
税込単価
2,442
通常出荷日:4日目

円形基盤にダイヤモンドの砥粒が埋め込まれているため、コンクリートや石材の切断に適したカッターのウェーブ...

詳細を確認

型番:

89706
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

89706の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / 石材
外径(mm)
105
刃厚(mm)
2.2
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
トラスココード
827-5308
-
-

型番リスト

表示件数
型番
89706
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,220
( 2,442 )
4日目

詳細情報

基本情報

円形基盤にダイヤモンドの砥粒が埋め込まれているため、コンクリートや石材の切断に適したカッターのウェーブです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッターウエーブの型番89706のページです。 型番89706に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッターウエーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッターウエーブ
スタータイル
ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用
ダイヤモンドカッターNEWタイル専用
ダイヤモンドカッターセグメン
セグメントカッター2枚入り
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格2,2203,5364,4404,4401,8602,970
通常出荷日4日目6日目6日目6日目4日目4日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / 石材タイルタイルタイルコンクリート・アスファルト / 石材コンクリート・アスファルト / 石材
外径(mm)105105105105105105
刃厚(mm)2.21.41.411.91.9
内径(mm)202020202020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング