17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニデルタサンダー【1~5個入り】

通常単価(税別)
4804,230
税込単価
5284,653
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】小回りが効き操作性に優れており、面ファスナー式で研磨具の取付・取り外しが容易なミニデルタサンダ...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:17 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 電源 (V)

    • ペーパー寸法(横)(mm)

    • ペーパー寸法(縦)(mm)

    • パッド寸法(縦)(mm)

    • 電流・定格電流 (A)

    • コード長さ (m)

    • 消費電力 (W)

    • 絶縁機能

    • パッド寸法(横)(mm)

    • 商品サイズ(mm)

    • 品番

    • 周波数(Hz)

    • 回転数

    • 定格時間(分)

    • コード

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    電源

    (V)

    ペーパー寸法(横)

    (mm)

    ペーパー寸法(縦)

    (mm)

    パッド寸法(縦)

    (mm)

    電流・定格電流

    (A)

    コード長さ

    (m)

    消費電力

    (W)

    絶縁機能

    パッド寸法(横)

    (mm)

    商品サイズ

    (mm)

    品番

    周波数

    (Hz)

    回転数

    定格時間

    (分)

    コード

    JANコード

    質量

    (g)

    製品構造

    外箱サイズ

    (mm)

    型号

    付属品

    特長

    用途

    最小発注数量
    関連品
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    #80
    -
    -
    -
    820756
    4710515325418
    -
    -
    -
    -
    -
    金属の研磨・サビ落とし・木材の研磨に!
    -
    1パック

    5個入り

    関連品
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    #120
    -
    -
    -
    820757
    4710515325425
    -
    -
    -
    -
    -
    金属の研磨・サビ落とし・木材の研磨に!
    -
    1パック

    5個入り

    関連品
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    #180
    -
    -
    -
    820758
    4710515325432
    -
    -
    -
    -
    -
    金属の研磨・サビ落とし・木材の研磨に!
    -
    1パック

    5個入り

    本体品
    100
    100
    140
    140
    1.1
    3
    105
    98
    H130XW160XD100
    -
    50/60
    12000min-1
    20
    820717
    4710515322769
    約1000
    二重絶縁構造
    H150XW155XD105
    25-526
    サンディングペーパー荒目#80・中目#120・細目#180:各1枚
    コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く!小回りが効き、操作性に優れています 面ファスナー式で研磨具の取り付け・取り外しが簡単!
    コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落とし、研磨など
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    480
    ( 528 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    480
    ( 528 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    480
    ( 528 )
    4日目
    4,230
    ( 4,653 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    小回りが効き操作性に優れており、面ファスナー式で研磨具の取付・取り外しが容易なミニデルタサンダーです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミニデルタサンダーのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    木材に
    3
    満足度:3.0
    木材のヤスリ掛けに使用しています。 小型なので小回りが良く、軽くて使いやすいです。
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミニデルタサンダー
    ハイピッチペーパー
    ミニサンダSV12SG
    タングステン電極棒研磨機 ポータブルシャープナー
    サンダー SV13YB
    集じんカバー付ディスクサンダ 9533BSK
    メーカーCUSTOM KOBOエスコHiKOKI(旧日立工機)和コーポレーションHiKOKI(旧日立工機)マキタ
    通常価格480-5,150 -14,31840,82015,89724,871
    通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング