ツール用品技術窓口

変速ランダムサンダー

通常単価(税別)
7,619
税込単価
8,381
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

左右可動式ハンドルで作業内容に合せて角度を決めてラクラク作業!作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体品
  • 電源 (V)
    100
  • 電流・定格電流 (A)
    4.4
  • コード長さ (m)
    2
  • 消費電力 (W)
    420
  • 絶縁機能
  • 商品サイズ (mm)
    H185XW240XD125
  • 周波数 (Hz)
    50/60
  • 回転数
    4000~12000min-1
  • 研磨具寸法 (mm)
    約φ125
  • パット寸法 (mm)
    約φ123
  • 定格時間 (分)
    30
  • コード
    820710
  • JANコード
    4710515322738
  • 質量 (g)
    約1800
  • 製品構造
    二重絶縁構造
  • 外箱サイズ (mm)
    H190XW280XD130
  • 型号
    25-523
  • 付属品
    サンディングペーパー荒目#60・中目#120・仕上げ#240:各2枚 布バフパッド・羊毛バフパッド・ダストバッグ
  • 特長
    左右可動式ハンドルで作業内容に合せて角度を決めてラクラク作業!作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付
  • 用途
    木材の研磨・金属の研磨、サビ落とし・車のワックスがけ・車のツヤ出し

型番:

25-523
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

25-523の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体品
電源 (V)
100
電流・定格電流 (A)
4.4
コード長さ (m)
2
消費電力 (W)
420
絶縁機能
商品サイズ(mm)
H185XW240XD125
周波数(Hz)
50/60
回転数
4000~12000min-1
研磨具寸法(mm)
約φ125
パット寸法(mm)
約φ123
定格時間(分)
30
コード
820710
JANコード
4710515322738
質量(g)
約1800
製品構造
二重絶縁構造
外箱サイズ(mm)
H190XW280XD130
型号
25-523
付属品
サンディングペーパー荒目#60・中目#120・仕上げ#240:各2枚 布バフパッド・羊毛バフパッド・ダストバッグ
特長
左右可動式ハンドルで作業内容に合せて角度を決めてラクラク作業!作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付
用途
木材の研磨・金属の研磨、サビ落とし・車のワックスがけ・車のツヤ出し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
25-523
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,619
( 8,381 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

左右可動式ハンドルで作業内容に合せて角度を決めてラクラク作業!作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付。木材の研磨・金属の研磨、サビ落とし・車のワックスがけ・車のツヤ出し

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変速ランダムサンダーの型番25-523のページです。 型番25-523に関する仕様情報を記載しております。
変速ランダムサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変速ランダムサンダー
オービタルサンダ
電子ディスクサンダ GV7000C
150ミリランダムオービットサンダ
防じんミニサンダ BO4565
ホイールサンダ
メーカーCUSTOM KOBOマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格7,61927,49123,89031,54411,58248,588
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ本体品本体品本体品本体品本体品本体品
電源 (V)100AC100AC100単相100AC100AC100
電流・定格電流 (A)4.469.57.92.111
コード長さ (m)22.52.52.525
消費電力 (W)4205709007502001050
よく一緒に購入される商品

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング