17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸玄能 CBH-23

丸玄能【6個入り】

通常単価(税別)
2,276
税込単価
2,504
通常出荷日:39日目

握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄

  • 頭部(径) (mm)
    25
  • 頭部(長さ) (mm)
    72
  • 全長 (mm)
    250
  • 頭部材質
    構造用鋼
  • 柄材質
    パイプ鋼
  • 詳細タイプ
    225g
  • Code
    823654
  • JANコード
    4954458056248
  • 特長
    握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
  • ハンマー
    S45C
  • 焼入硬度
    HRC50±5
  • グリップ
    TPR

型番:

CBH-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

CBH-23の仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
25
頭部(長さ)(mm)
72
全長(mm)
250
頭部材質
構造用鋼
柄材質
パイプ鋼
詳細タイプ
225g
Code
823654
JANコード
4954458056248
特長
握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
ハンマー
S45C
焼入硬度
HRC50±5
グリップ
TPR

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBH-23
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,276
( 2,504 )
39日目

詳細情報

基本情報

握りやすく滑りにくいソフトグリップ 曲がりにくい熱処理済みパイプ柄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸玄能の型番CBH-23のページです。 型番CBH-23に関する仕様情報を記載しております。
丸玄能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸玄能
両口玄能(中)
丸型掛矢 硬質プラスチック製
ネイルハンマー
シンプレックス・ハンマー 強化型可鍛鋳鉄ハウジング、ファイバーグラス製ハンドル
ケレンハンマー
メーカーCUSTOM KOBOANEXトラスコ中山ANEXロームヘルドハルダーオーエッチ工業
通常価格2,2761,2864,2401,35736,7301,845
通常出荷日39日目1日目1日目1日目9日目1日目
頭部(径)(mm)2520130258022
頭部(長さ)(mm)727523090175140
全長(mm)250265900265800290
頭部材質構造用鋼炭素銅その他炭素銅その他炭素鋼
柄材質パイプ鋼ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他その他ポリプロピレン(PP) / 炭素銅 / エラストマー樹脂 / その他グラスファイバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング