ツール用品技術窓口

デジタル曲げ角度計

通常単価(税別)
34,822
税込単価
38,304
通常出荷日:5日目

板金曲げ角度がリアルタイムに計算なしで直読できる。【特長】・ボタンの切り替えで2通りの測定・板金曲げ角...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デジタル角度計
  • 測定範囲
    0~360°
  • 最小表示 (°)
    0.1
  • 竿タイプ
    竿無し
  • 寸法 (mm)
    57L×57H×29W
  • 測定範囲詳細
    曲げ角度モード180°×2α(360°)/一般角度モード90°×4(360°)
  • 材質
    アルミ合金メッキ仕上
  • 質量 (g)
    220
  • 防塵・防水性規格
    IP50
  • 測定精度(繰り返し精度)
    曲げ角度モード:0°~5°・175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)、6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)、一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)、6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)
  • 使用温度
    0℃~40℃
  • 使用電池
    9V6P角型アルカリ電池×1
  • 電池寿命
    70h(連続使用)
  • 測定面マグルネット
    ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
  • 自動スイッチオフ
    約5分後
  • トレーサビリティ
    校正証明書の発行可能(有償)

型番:

DPM-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

デジタル曲げ角度計 使用方法1

【曲げ角度モードで板金曲げ角度の測定】
曲げ加工中の板の角度がそのまま表示されます。リアルタイムで計測表示されるので、加工作業をしながら角度の確認ができます。

デジタル曲げ角度計 使用方法2

【一般角度モードで通常角度の測定】
通常の角度計として使用できます。
任意の角度を0°にセットし、その角度からの比較測定ができます。被加工材を曲げた後の検査、鉄骨加工、機械加工用に便利です。

使用事例

デジタル曲げ角度計 使用事例

【一般的な角度計との違い】

  • 一般的な角度計で板金の曲げ角度を測る場合、基準となる0°からの傾き角度が表示されるので、計算をして曲げ角度を求める必要があります。
  • デジタル曲げ角度計 DPM-2は板に設置し加工作業をしながら、板の曲がり角度を計算なしで直読できます。

 

開発者からのコメント

世界初の、板金曲げに特化した小型角度計
デジタル曲げ角度計は板金・製缶現場での使用に合わせ、精密・便利性・堅固性を追求して製作された計器です。
外装には落下等の衝撃を加えても変形ににくい、堅固なアルミ一体成型を採用。強力な底面マグネット付きで本器から手を離しての作業が可能。
これらの特長に加え「曲げ角度モード」を搭載することで、「世界初の板金曲げに特化した小型角度計」を実現しました。

デジタル曲げ角度計 開発者からのコメント

DPM-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル角度計
測定範囲
0~360°
最小表示(°)
0.1
竿タイプ
竿無し
寸法(mm)
57L×57H×29W
測定範囲詳細
曲げ角度モード180°×2α(360°)/一般角度モード90°×4(360°)
材質
アルミ合金メッキ仕上
質量(g)
220
防塵・防水性規格
IP50
測定精度(繰り返し精度)
曲げ角度モード:0°~5°・175°~180°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)、6°~174°=±0.4°(±24'・7mm/m)、一般角度モード:0°~5°& 85°~90°=±0.1°(±6'・1.75mm/m)、6°~84°=±0.2°(±12'・3.5mm/m)
使用温度
0℃~40℃
使用電池
9V6P角型アルカリ電池×1
電池寿命
70h(連続使用)
測定面マグルネット
ネオジム磁石Φ10、吸着力2kg×3
自動スイッチオフ
約5分後
トレーサビリティ
校正証明書の発行可能(有償)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DPM-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,822
( 38,304 )
5日目

詳細情報

基本情報

板金曲げ角度がリアルタイムに計算なしで直読できる。
【特長】
・ボタンの切り替えで2通りの測定
・板金曲げ角度が計算なしで直読できます
・通常の角度計としても使用できます
・任意の角度をゼロセット、その位置からの測定ができます
・表示安定時間を3秒間と大幅に短縮し作業効率のUP
・本体を上下逆さまにしても、数字は自動的に上向き表示となります
・電源を切っても、切る前のモード・数値を記憶
・強力マグネット付き(吸着力2kg×3)
・落下防止用ストラップ付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル曲げ角度計の型番DPM-2のページです。 型番DPM-2に関する仕様情報を記載しております。
デジタル曲げ角度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル曲げ角度計
デジタル角度計ミニ
デジタル角度計レベルニック DP-90G-EX
シングルプロトラクター
ユニバーサルベベルプロトラクタ A級品
プロトラクタ快段目盛 No.30(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー東栄工業東栄工業新潟精機(SK)丸井計器新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格34,82214,66360,0007,61335,87116,300
通常出荷日5日目在庫品1日目4日目3日目2日目11日目
商品タイプデジタル角度計デジタル角度計デジタル角度計プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~360°0~360°-90~90°0~360°0~360°0~180°
最小表示(°)0.10.10.050.161/121
竿タイプ竿無し竿無し竿無し竿無し竿無し1本竿
寸法(mm)57L×57H×29W32W×50.8H×50.8L----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング