17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スケールキャリパー

通常単価(税別)
36,52971,500
税込単価
40,18278,650
通常出荷日:5日目~7日目

0.1mm単位で読み取れるバーニヤ付スケールキャリパー。【特長】・JIS 1級のスケールにT形フックと...

詳細を確認
  • 表面仕上げ
    シルバー
  • フック寸法
    100×16×6t
  • 最小読取値 (mm)
    0.1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

スケールキャリパー 外形図

(※)スケールストッパーとスケールの厚みは型番により変わります。詳しくは仕様をご参照ください。

使用方法・使用事例

使用方法

スケールキャリパー 使用方法

T型フックとスケールストッパーをワークに当てて測ります。
直尺を目視で合わせる必要がなく、測定物に密着できるので、測定誤差が少なく測定できます。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • JIS

  • バーニヤ・ストッパー寸法

  • 最大測定長(mm)

  • 長さの許容差(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

JIS

バーニヤ・ストッパー寸法

最大測定長

(mm)

長さの許容差

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
0.1~1500
JIS1級
50L×54W×12t
1500
±0.25
1200
1個
0.1~3000
-
50L×54W×12t
3000
-
3250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,529
( 40,182 )
5日目
71,500
( 78,650 )
7日目

詳細情報

基本情報

0.1mm単位で読み取れるバーニヤ付スケールキャリパー。
【特長】
・JIS 1級のスケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤストッパーをプラス。
・ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
・0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
・測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケールキャリパー のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケールキャリパー
スケールストッパー
キャッチアップスケール 快段目盛
直尺シルバー
シルバー直尺(直尺・定規)
キャッチアップスケール 快段目盛/キャッチアップスケール 快段目盛 FINE
メーカー東栄工業東栄工業新潟精機(SK)トラスコ中山ヤマヨ測定機新潟精機(SK)
通常価格36,529-4,960 -586 -9,387 -2,987 -4,500
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜3日目〜1日目4日目〜1日目
表面仕上げシルバーシルバーシルバーシルバーシルバーシルバー
フック寸法100×16×6t-----
最小読取値(mm)0.10.1----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

直尺カテゴリの売れ筋ランキング