17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ATプロトラクター

通常単価(税別)
9,5008,825
税込単価
10,4509,708
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・従来の分度器は外測角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターN0.70は内側...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プロトラクター(分度器)
  • 測定範囲
    0~180°
  • 直径 (mm)
    140
  • 竿全長 (mm)
    180
  • 分度板寸法 (mm)
    半径70×厚1.2
  • 竿寸法 (mm)
    180×巾15×厚1.2
  • 分度板目盛
    1°通し×90°
  • 材質
    ステンレス
  • 質量 (g)
    110

型番:

NO.70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

 

外形図

 

外形図

 

外形図

NO.70の仕様・寸法情報

商品タイプ
プロトラクター(分度器)
測定範囲
0~180°
直径(mm)
140
竿全長(mm)
180
分度板寸法(mm)
半径70×厚1.2
竿寸法(mm)
180×巾15×厚1.2
分度板目盛
1°通し×90°
材質
ステンレス
質量(g)
110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
NO.70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,5008,825
( 9,708 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の分度器は外測角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターN0.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要
・どんな鋭角も測定が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ATプロトラクター の型番NO.70のページです。 型番NO.70に関する仕様情報を記載しております。
ATプロトラクター のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
部品の角度測定
5
満足度:5.0
製作した部品の角度を測定するために使用しています。スムーズに動くので、色々な角度を測定しやすく重宝しております。
0人が参考にしています。
角度測定
4
満足度:4.0
角度を測定するのに購入、いい感ですがまだこれは良かった測定に出会っていませんのでこれからです
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ATプロトラクター
プロトラクターEA720WP-30
プロトラクター No.30 シルバー φ120(直径120mm) 竿目盛なし
プロトラクター ミニシルバー Φ40(直径40mm) 竿目盛10cm
プロトラクタNo.30
プロトラクタ №183
メーカー東栄工業エスコシンワ測定シンワ測定新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格9,50019,9134,5491,5343,2002,300
通常出荷日在庫品1日目2日目1日目1日目5日目6日目
商品タイププロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)プロトラクター(分度器)
測定範囲0~180°0~180°0~180°0~180°0~180°0~180°
直径(mm)140直径21012040120縦52×横90
竿全長(mm)180385(300mm目盛付)245100315204
分度板寸法(mm)半径70×厚1.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング