ツール用品技術窓口

ストッパー本体

| 型番(スケール付) | 型番(ストッパー本体のみ) | 最大測定長* | 最小読取値 | ストッパー寸法 | スケールの厚み・幅(JIS) |
|---|---|---|---|---|---|
| SS300 | SS300B | 300mm | 0.1mm | 44L×38W×9T mm | 25×1.0mm |
| SS600 | SS600B | 600mm | 0.1mm | 50L×44W×9T mm | 30×1.2mm |
| SS1000 | SS1000B | 1,000mm | 0.1mm | 50L×49W×9T mm | 35×1.5mm |
| SS1500 | SS1500B | 1,500mm | 0.1mm | 50L×54W×12T mm | 40×2.0mm |
*最大測定長とはJIS1級スケールの最後端の目盛線を表します。バーニヤ付ストッパーでの最小読取値を保証するものではありません。

・溶接での平行取付に
・同一寸法で数の多い取付に

・数の多いケガキなどに

都度スケール目盛を見る必要がないので早く正確にケガけます
・0.1mm単位の正確な切断に

・面取りの目視しにくい箇所
・Rになった測定面


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,920円 ( 10,912円 ) | 3日目 |
6,610円 ( 7,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,234円 ( 37,657円 ) | 4日目 |
15,400円14,571円 ( 16,028円 ) | 3日目 |
40,800円 ( 44,880円 ) | 2日目 |
15,014円 ( 16,515円 ) | 2日目 |
5,780円 ( 6,358円 ) | 3日目 |
55,325円 ( 60,858円 ) | 2日目 |
4,960円 ( 5,456円 ) | 3日目 |
7,300円 ( 8,030円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,779円 ( 6,357円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・0.1mm単位で読み取れるバーニヤ・ストッパー付スケール。
・JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
・0.4mmのバーニヤ目盛が視差による読み取り誤差を追放。
・ストッパー内部に鋼板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。
・先の細いケガキ針との併用でハイゲージがわりに使用可能。

シンワ測定
直尺 シルバー

シンワ測定
直尺 ステン

新潟精機(SK)
マシンスケール 快段目盛
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

シンワ測定
直尺 シルバー
4.8通常価格(税別):961円~

新潟精機(SK)
シルバースケール快段目盛
4.3通常価格(税別):600円~

新潟精機(SK)
シルバースケール 快段目盛
0通常価格(税別):900円~

新潟精機(SK)
フック付スケール 快段目盛
5通常価格(税別):950円

ヤマヨ測定機
シルバー直尺(直尺・定規)
5通常価格(税別):2,987円~

東栄工業
スケールストッパー
4.7通常価格(税別):4,960円~

新潟精機(SK)
シルバースケール 快段目盛 ディップス付
0通常価格(税別):1,571円~

シンワ測定
曲尺 厚手広巾 シルバー
4.7通常価格(税別):2,841円~