17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

S型スタッド(ストレート)【200~1000個入り】

通常単価(税別)
8,74739,371特別価格
税込単価
9,62243,308特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~8日目

【特長】・CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラッ...

詳細を確認
未確定:候補が73型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

ねじ径

(mm)

寸法B

(mm)

寸法A

(φmm)

材質

ディンプル

入数

最小発注数量
10
M4
0.9
4.0
アルミニウム(A1050)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

15
M4
0.9
4.0
アルミニウム(A1050)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

10
M6
1.0
6.0
アルミニウム(A1050)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

15
M6
1.0
6.0
アルミニウム(A1050)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

20
M6
1.0
6.0
アルミニウム(A1050)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

5
M3
0.8
3.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

6
M3
0.8
3.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

8
M3
0.8
3.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

10
M3
0.8
3.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

12
M3
0.8
3.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

15
M3
0.8
3.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

20
M3
0.8
3.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

25
M3
0.8
3.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

30
M3
0.8
3.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

35
M3
0.8
3.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

6
M4
0.9
4.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

8
M4
0.9
4.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

10
M4
0.9
4.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

12
M4
0.9
4.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

15
M4
0.9
4.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

20
M4
0.9
4.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

30
M4
0.9
4.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

35
M4
0.9
4.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

40
M4
0.9
4.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

8
M5
1.0
5.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

10
M5
1.0
5.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

12
M5
1.0
5.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

15
M5
1.0
5.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

20
M5
1.0
5.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

30
M5
1.0
5.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

8
M6
1.2
6.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

10
M6
1.2
6.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

12
M6
1.2
6.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

15
M6
1.2
6.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

20
M6
1.2
6.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

25
M6
1.2
6.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

30
M6
1.2
6.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

35
M6
1.2
6.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

40
M6
1.2
6.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

10
M8
1.6
8.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

15
M8
1.6
8.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(500個入)
1パック

500個入り

20
M8
1.6
8.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(200個入)
1パック

200個入り

25
M8
1.6
8.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(200個入)
1パック

200個入り

30
M8
1.6
8.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(200個入)
1パック

200個入り

35
M8
1.6
8.0
軟鋼(SWCH8R)
1箱(200個入)
1パック

200個入り

20
M10
2
10
軟鋼(SWCH8R)
1箱(200個入)
1パック

200個入り

25
M10
2
10
軟鋼(SWCH8R)
1箱(200個入)
1パック

200個入り

6
M3
0.8
3.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

8
M3
0.8
3.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

10
M3
0.8
3.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

12
M3
0.8
3.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

15
M3
0.8
3.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

20
M3
0.8
3.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

6
M4
0.9
4.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

8
M4
0.9
4.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

10
M4
0.9
4.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

12
M4
0.9
4.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

15
M4
0.9
4.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

20
M4
0.9
4.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

25
M4
0.9
4.0
ステンレス(SUS304又はSUSXM7)
1箱(1000個入)
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,999
( 17,599 )
3日目
15,943
( 17,537 )
3日目
17,726
( 19,499 )
3日目
11,09310,726
( 11,799 )
3日目
11,193
( 12,312 )
3日目
12,944
( 14,238 )
3日目
10,660
( 11,726 )
3日目
10,850
( 11,935 )
3日目
9,648
( 10,613 )
3日目
11,084
( 12,192 )
3日目
11,836
( 13,020 )
3日目
13,841
( 15,225 )
3日目
15,436
( 16,980 )
3日目
8,902
( 9,792 )
3日目
8,781
( 9,659 )
3日目
12,549
( 13,804 )
3日目
13,80012,872
( 14,159 )
3日目
11,945
( 13,140 )
3日目
12,450
( 13,695 )
3日目
13,307
( 14,638 )
3日目
14,745
( 16,220 )
3日目
10,5329,469
( 10,416 )
3日目
10,5869,757
( 10,733 )
3日目
12,96012,043
( 13,247 )
3日目
13,630
( 14,993 )
3日目
14,713
( 16,184 )
3日目
18,18014,491
( 15,940 )
3日目
14,152
( 15,567 )
3日目
8,747
( 9,622 )
3日目
11,45310,730
( 11,803 )
3日目
15,680
( 17,248 )
3日目
15,850
( 17,435 )
3日目
16,022
( 17,624 )
3日目
9,851
( 10,836 )
3日目
14,09011,566
( 12,723 )
3日目
11,902
( 13,092 )
3日目
15,34412,595
( 13,855 )
3日目
12,611
( 13,872 )
3日目
14,576
( 16,034 )
3日目
16,597
( 18,257 )
3日目
18,666
( 20,533 )
3日目
9,480
( 10,428 )
3日目
12,44110,263
( 11,289 )
3日目
11,43910,521
( 11,573 )
3日目
12,14511,529
( 12,682 )
3日目
11,460
( 12,606 )
3日目
12,032
( 13,235 )
3日目
18,407
( 20,248 )
3日目
18,578
( 20,436 )
3日目
16,962
( 18,658 )
3日目
24,032
( 26,435 )
3日目
25,055
( 27,561 )
3日目
27,952
( 30,747 )
3日目
23,55122,338
( 24,572 )
3日目
21,816
( 23,998 )
3日目
21,212
( 23,333 )
8日目
29,018
( 31,920 )
3日目
39,37129,996
( 32,996 )
3日目
31,021
( 34,123 )
3日目
37,216
( 40,938 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スタッドの標準材質

軟鋼(MS)アルミニウム(AL)ステンレス鋼(SUS)
SWCH 8R(めねじ切削品:SGD)A1050SUS304

規格表

軟鋼、ステンレス鋼スタッド溶接部寸法
アルミニウムスタッド溶接部寸法
S型スタッド(ストレート) 軟鋼、ステンレス鋼スタッド溶接部寸法表
S型スタッド(ストレート) アルミニウムスタッド溶接部寸法表

外形図

S型スタッド(ストレート) 外形図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

S型スタッド(ストレート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S型スタッド(ストレート)
CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)
CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(軟鋼)
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)
溶接棒ホルダS300
メーカー日本ドライブイットユーロテックユーロテックユーロテックユーロテック三立電器
通常価格8,747-5,457 -4,985 -14,387 -5,729 -3,542
通常出荷日3日目〜5日目5日目5日目5日目〜在庫品1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
補足スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング