ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

溶接棒ホルダS300

通常単価(税別)
3,542
税込単価
3,896
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の検査に...

詳細を確認
  • 電線接続方式の半田、圧着は取り扱いしておりません。

型番:

S300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S300の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
電線接続方式
ネジ止
重さ(g)
435
長さ(mm)
235
内容量
1個
使用率(%)
60
使用棒径(mm)
3.2~6.0
電線の最大公称断面(mm2)
50

型番リスト

表示件数
型番
S300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,542
( 3,896 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属部はすべて耐熱性のすぐれた絶縁物で覆われ、JIS規格にもとずく耐電圧試験及び各種の検査に合格しておりますから安心してご使用頂けます
・本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています
・柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます
・全部品がJIS規格合格品で品質本位に生産され、大量生産方式採用により価格も安く、全部品が簡単に交換出来ます
・電線接続方法で、ネジ止式は半田式にくらべ、熱源及び半田が不用で備付けのハンドルで簡単に接続できます

ご注意

  • 電線接続方式の半田、圧着は取り扱いしておりません。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 溶接電流:300A
  • 使用率:60%
  • 使用棒径:3.2~6.0mm
  • 電線接続方式:ネジ止、半田、圧着
  • 電線の最大公称断面:50mm2
  • 長さ:235mm
  • 重さ:435g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接棒ホルダS300の型番S300のページです。 型番S300に関する仕様情報を記載しております。
溶接棒ホルダS300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接棒ホルダS300
アースクリップM300
アースクリップEA300
アースクリップEB300
アースクリップEC1000
アースクリップEB500
メーカー三立電器三立電器三立電器三立電器三立電器三立電器
通常価格3,5422,6032,9194,07815,0695,881
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
電線接続方式ネジ止ネジ止ネジ止ターミナル止ターミナル止ターミナル止
重さ(g)4353805506802800930
長さ(mm)235-----
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング