17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水専用 フィルター

通常単価(税別)
2,894
税込単価
3,183
通常出荷日:3日目

【特長】清水専用。クロスフィルタをはずして取りつける。【用途】床下の水の吸い取り。など

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 適合集じん機
    490、490S、491(P)、407、407S、408(P)、435(P)、437、436(P)、436X(P)、406、404X、405X、432、433、434
  • 適合集じん機(乾湿両用)
    473、474(P)、483(P)、438
  • 適合集じん機(粉じん用)
    475(P)、475SP(P)、484(P)、484SP(P)、439(P)、439SP(P)、470、471(P)、481(P)、472(P)、482(P)
  • 質量 (g)
    120
  • 内容量
    1個

型番:

A-50522
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-50522の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
適合集じん機
490、490S、491(P)、407、407S、408(P)、435(P)、437、436(P)、436X(P)、406、404X、405X、432、433、434
適合集じん機(乾湿両用)
473、474(P)、483(P)、438
適合集じん機(粉じん用)
475(P)、475SP(P)、484(P)、484SP(P)、439(P)、439SP(P)、470、471(P)、481(P)、472(P)、482(P)
質量(g)
120
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-50522

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,894
( 3,183 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
清水専用。
クロスフィルタをはずして取りつける。
【用途】
床下の水の吸い取り。
など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水専用 フィルターの型番A-50522のページです。 型番A-50522に関する仕様情報を記載しております。
水専用 フィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水専用 フィルター
フィルター(布) SVC-150SVP用
業務用掃除機 乾式・衝撃吸収タイプ フィルター
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ NT30用
[EA899RS-2・2A・-11用] フィルター
バキュームクリーナー VL500-35・55
メーカーマキタSK-11トラスコ中山ケルヒャーエスコアズワン
通常価格2,8945983,410 -6,7692,6307,030 -
通常出荷日3日目3日目1日目2日目1日目1日目〜
商品タイプその他そうじ機そうじ機その他その他そうじ機
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
適合集じん機490、490S、491(P)、407、407S、408(P)、435(P)、437、436(P)、436X(P)、406、404X、405X、432、433、434-----
適合集じん機(乾湿両用)473、474(P)、483(P)、438-----
適合集じん機(粉じん用)475(P)、475SP(P)、484(P)、484SP(P)、439(P)、439SP(P)、470、471(P)、481(P)、472(P)、482(P)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました