ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エクセル マイクロサウンドスコープ TRC |
|
エクセル マグネットピックアップ PU-M |
|
エクセル マイクロサウンドスコープ PCM |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
ヘッドフォン付で周囲の騒音をカット。【特長】・ディバイダ機能:ディバイダー機能を内蔵して、入力と出力が...
詳細を確認| 品名 | PCM-SH |
|---|---|
| 周波数帯域 | 20~20KHz |
| フィルター回路 | LOW200-200Hz以上カット、 LOW500-500Hz以上カット、 FLAT-20Hz~20KHZ、 HIGH400-400Hz以下カット、 HIGH1000-1000Hz以下カット |
| 電圧増幅度 | 60dB |
| 消費電力 | 約3.3mA |
| 出力インピーダンス | 105Ω |
| 本体寸法(mm) | 225×83×68 |
| 本体重量(g) | 830 |
| 入力/出力 | φ3.5モノラルミニジャック×2/2 |
| 電源 | 乾電池(006P-9V)またはAC100V ※ACアダプター使用時 |
| その他機能 | レベルメーター/ACアダブタージャッタ |
| 付属品 | マグネットピックアップ×1、 イヤホン×1、 ソフトケース×1、 ハードケース×1、 乾電池(9V)×1、 ヘッドホン(HP-30)×1、 ACアダプタ×1 |
ヘッドフォン付で周囲の騒音をカット。
【特長】
・ディバイダ機能:ディバイダー機能を内蔵して、入力と出力が各2個ずつ用意されているため、同時に2つのセンサーを接続したり、音を聴きながらデータ記録計などで記録をとったりする事が可能です
・5段階フィルター:5段階フィルター回路と新機構ノイズリダクション・デバイスにより測定したい音だけをよりクリアーに検出することができます
・新開発LEVELメーター:新開発LEVELメーターはカラーバンド付の小型高感度メーターで、比較測定における作業効率をアップさせます
・電源はAC/DC:電源はAC/DCどちらでも使用でき状況に合わせて使い分ける事ができます
【用途】
・雑音と振動が問題になる場合、たとえばポールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジンや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性断定、時計の調整試験など比較検査用具として幅広い分野で使用する事ができます

エクセル
サウンドスコープ EX

エクセル
マグネットピックアップ PU-M

エクセル
サウンドスコープ MP-1
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
4.2通常価格(税別):5,266円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

サトーパーツ
チップジャック TJ-560シリーズ
4.6通常価格(税別):360円~