ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エクセル マイクロサウンドスコープ PCM |
|
エクセル マイクロサウンドスコープ PCM-SH |
|
マザーツール デジタル振動計 VB-8201HA |
|
FLIR コンパクトサーモグラフィカメラ C5(Wi-Fi機能付) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
測範社 測範社 マスターリングゲージ |
小型軽量で高感度。【用途】・雑音と振動が問題になる場合、たとえばポールベアリング・軸受けメタルの精度検...
詳細を確認| 周波数帯域 | 20~20kHz |
|---|---|
| フィルター回路 | LOW
FLAT
HIGH
|
| 電圧増幅度 | 60dB |
| 消費電力 | 約2.6mA |
| 出力インピーダンス | 107Ω |
| 本体寸法(mm) | 165×60×25 |
| 本体重量(g) | 190 |
| 入力/出力 | φ3.5モノラルミニジャック×1/1 |
| 電源 | 乾電池(006P-9V) |
| 付属品 | マグネットピックアップ×1 イヤホン×1 ソフトケース×1 ハードケース×1 乾電池(9V)×1 |

小型軽量で高感度。
【用途】
・雑音と振動が問題になる場合、たとえばポールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジンや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性断定、時計の調整試験など比較検査用具として幅広い分野で使用する事ができます

エクセル
サウンドスコープ M-1


エクセル
聴音棒10段式 BA-10
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミツトヨ
ダイヤルゲージ 測定子
4.9通常価格(税別):284円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~