17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サウンドスコープ M-3

通常単価(税別)
14,706
税込単価
16,177
通常出荷日:3日目

【特長】片耳式レシーバータイプで高耐久なサウンドスコープ延長棒3本付き

  • 商品タイプ
    サウンドスコープシステム
  • タイプ
    片耳式レシーバー
  • フィーラー
    4段ジョイント式
  • 有効長 (mm)
    300~1080
  • 本体材質
    金属製
  • 本体寸法 (mm)
    φ51×26
  • 付属品
    ハードケース、延長棒×3
  • 本体重量 (g)
    500

型番:

M-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
サウンドスコープシステム
タイプ
片耳式レシーバー
フィーラー
4段ジョイント式
有効長(mm)
300~1080
本体材質
金属製
本体寸法(mm)
φ51×26
付属品
ハードケース、延長棒×3
本体重量(g)
500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,706
( 16,177 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
片耳式レシーバータイプで高耐久なサウンドスコープ
延長棒3本付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サウンドスコープ M-3の型番M-3のページです。 型番M-3に関する仕様情報を記載しております。
サウンドスコープ M-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サウンドスコープ M-3
サウンドスコープ M-1
サウンドスコープ M-2
サウンドスコープ M-4
サウンドスコープ DX
サウンドスコープ EX
メーカーエクセルエクセルエクセルエクセルエクセルエクセル
通常価格14,7068,50011,9709,09013,50018,000
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目18日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプサウンドスコープシステムサウンドスコープシステムサウンドスコープシステムサウンドスコープシステムサウンドスコープシステムサウンドスコープシステム
タイプ片耳式レシーバー両耳式レシーバー両耳式レシーバー片耳式レシーバー両耳式レシーバー両耳式レシーバー
フィーラー4段ジョイント式 10段伸縮式10段伸縮式8段伸縮式2段ジョイント式/4段伸縮式2段ジョイント式/4段伸縮式
有効長(mm)300~1080160~1140160~1140200~770140~610240~710
本体材質金属製金属製金属製金属製ABS樹脂製ABS樹脂製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

音検出器カテゴリの売れ筋ランキング