17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マット連結ゲル ホック付(2枚組) No.EPG-01・No.EPG-02 EPG-01

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マット連結ゲル ホック付(2枚組) No.EPG-01・No.EPG-02

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EPG-01

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

医療用導電ゲルを用いた連結ゲル。
【特長】
・面倒なハトメ作業が不要。
・簡単にアース接続や連結ができる。
【用途】
・EPAワーキングマット連結用。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
リストストラップ
縦(mm)
50
横(mm)
50
トラスココード
371-3750
JANコード
4907587410122
質量(g)
15.000
内容量
1パック(2枚)
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト