17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60) KR19-SHRMA-12

やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)

通常単価(税別)
16,708
税込単価
18,379
通常出荷日:1日目

RMAタイプです。飛散防止タイプです。フラックス残渣が透明できれいです。ロボットはんだ付け作業などに最...

詳細を確認

型番:

KR19-SHRMA-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KR19-SHRMA-12の仕様・寸法情報

形状
巻きはんだ
鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ
鉛入りはんだ
フラックス(やに)
フラックス入り
成分
合金組成(すず:60%、鉛:40%)
融点(℃)
183~190
線径(mm)
1.2
正味重量(g)
1000
トラスココード
215-1189
特長
RMAタイプです。飛散防止タイプです。フラックス残渣が透明できれいです。
用途
ロボットはんだ付け作業などに最適。
フラックス
MIL-RMA級
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KR19-SHRMA-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,708
( 18,379 )
1日目

詳細情報

基本情報

RMAタイプです。飛散防止タイプです。フラックス残渣が透明できれいです。ロボットはんだ付け作業などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)の型番KR19-SHRMA-12のページです。 型番KR19-SHRMA-12に関する仕様情報を記載しております。
やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
やに入りはんだ"KR19-SHRMA"(Sn60)
やに入りはんだ KR-19(Sn60)
やに入りはんだ KR-19RMA(Sn60)
鉛フリーやに入りはんだ KR19SHRMA-LFM48-P3シリーズ
鉛フリーやに入りはんだ
鉛フリーやに入りはんだ エバソル J3ARK3
メーカー日本アルミ日本アルミット日本アルミット日本アルミット日本アルミ石川金属
通常価格16,7089,513 -9,418 -17,971 -28,57021,352 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
形状巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ巻きはんだ
鉛入りはんだ/鉛フリーはんだ鉛入りはんだ鉛入りはんだ鉛入りはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ鉛フリーはんだ
フラックス(やに)フラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入りフラックス入り
成分合金組成(すず:60%、鉛:40%)合金組成(すず:60%、鉛:40%)合金組成(すず:60%、鉛:40%)すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
融点(℃)183~190183~190183~190217~220217~220217~220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング