17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS304

通常単価(税別)
80,026101,073
税込単価
88,029111,180
通常出荷日:8日目

【特長】・小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。・溶接組立完成...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ステンレス作業台
  • 高さ (mm)
    800
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    完成品
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3
    車輪:ウレタン
  • キャスター
    ステンレス金具ストッパー付75mmウレタン車4輪標準
  • 天板
    平天板
  • 枠形状
    H型枠
  • 内容量
    1台
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 奥行 (mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
1200
450
465-0981
18000.0
1台
1個
1200
600
465-0999
21000.0
1台
1個
750
600
465-1006
16400.0
1台
1個
900
450
465-1014
15800.0
1台
1個
900
600
465-1022
17300.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,083
( 95,791 )
8日目
101,073
( 111,180 )
8日目
83,343
( 91,677 )
8日目
80,026
( 88,029 )
8日目
87,914
( 96,705 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量の作業台で脚部にはステンレス金具キャスターが標準仕様となっています。
・溶接組立完成品出荷ですので後々のビス等の緩む心配がありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス作業台 H型枠タイプ・キャスター付・SUS304
オールステンレスパンチング作業台(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)
ステンレスワークテーブル(H型枠タイプ・パンチングパネルタイプ天板・SUS304)
軽量高さ調整作業台 AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)
ステンレス作業台(平棚タイプ・引出付・SUS304)
オールステンレス作業台(ステンレス金具キャスター付・SUS304)
メーカーテックサス(旧本庄厨房機器製作所)トラスコ中山キャニオントラスコ中山米澤器械工業トラスコ中山
通常価格80,026-233,847 -251,645 -86,050 -158,613 -125,042 -
通常出荷日8日目8日目7日目4日目18日目8日目
商品タイプステンレス作業台ステンレス作業台ステンレス作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)ステンレス作業台ステンレス作業台
高さ (mm)800750740650~950800853
均等荷重(kg)15025020015080150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成完成品完成品完成品組立式組立式組立式
よく一緒に購入される商品

ステンレス作業台カテゴリの売れ筋ランキング