ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 39日以内

ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)

ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)  RX-5
通常単価(税別)
246,270
税込単価
270,897
通常出荷日:39日目

【特長】・起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。

型番:

RX-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RX-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
全長X全幅X全高(mm)
1090X870X1040
ストローク(mm)
430
トラスココード
456-8460
質量(g)
85000.0
材質1
スチール(SS400)
前輪内幅(mm)
630
仕様
油圧式
足踏操作力(kg)
25
前輪
250mmジェンゴム2個
後輪
150mmジェンゴム2個
適合缶サイズ/内径(mm)
572
適合缶サイズ/高さ(mm)
780以上
特長
起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
内容量
1台

商品情報

商品仕様

型番リスト

表示件数
型番
RX-5

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
246,270
( 270,897 )
39日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロボッターネクスト (起こし器付タイプ) の型番RX-5のページです。 型番RX-5に関する仕様情報を記載しております。
ロボッターネクスト (起こし器付タイプ) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型
ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)
円形ドラム台車 ステンレスタイプ
ドラム缶運搬車 ASDR-2
ステンレス 円形ドラム台車
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユーサカエトラスコ中山サカエ
通常価格246,270188,000229,62976,848 -254,82968,440
通常出荷日39日目8日目8日目3日目8日目3日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車運搬車ドラム缶運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
均等荷重(kg)300300300300240250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
全長X全幅X全高(mm)1090X870X10401065×845×10501110X950X1040---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング