17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型 RX-4

ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型

通常単価(税別)
188,000180,555
税込単価
206,800198,611
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適するドラム缶運搬車。【特長】・最大荷重300kg以下での使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • 全長X全幅X全高 (mm)
    1065×845×1050
  • ストローク (mm)
    430
  • トラスココード
    456-8451
  • 質量(g)
    59000
  • 材質1
    SS400
  • 前輪内幅(mm)
    655
  • 仕様
    油圧式
  • 足踏操作力 (kg)
    25
  • 前輪
    200mm×1(ジェンゴム製)
  • 後輪
    150mm×1(ジェンゴム製)
  • 適合缶サイズ/内径 (mm)
    572
  • 適合缶サイズ/高さ (mm)
    780以上

型番:

RX-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

RX-4 外観

RX-4 外観

路面状態がよい現場での作業に適します。頑丈な造りで耐久性抜群のドラム缶運搬車。
荷重:300kg
前輪内幅:655mm
全幅:845mm
全長:1,065mm
全高:1,050mm
チャック高さ:840~1,350mm
ドラム缶ストローク:430mm
足踏み1回リフト量:17mm
足踏み操作力:25kg
前輪:直径200mm×2 ジェンゴム製
後輪:直径150mm×1 ジェンゴム製
自重:59kg

適合缶サイズ

RX-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
全長X全幅X全高(mm)
1065×845×1050
ストローク(mm)
430
トラスココード
456-8451
質量(g)
59000
材質1
SS400
前輪内幅(mm)
655
仕様
油圧式
足踏操作力(kg)
25
前輪
200mm×1(ジェンゴム製)
後輪
150mm×1(ジェンゴム製)
適合缶サイズ/内径(mm)
572
適合缶サイズ/高さ(mm)
780以上

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
RX-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188,000180,555
( 198,611 )
8日目

詳細情報

基本情報

3輪タイプで路面状態が良い現場での作業に適するドラム缶運搬車。
【特長】
・最大荷重300kg以下での使用に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型の型番RX-4のページです。 型番RX-4に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 3輪型
ロボッターネクスト (起こし器付タイプ)
ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)
円形ドラム台車 ステンレスタイプ
ドラム缶運搬車 ASDR-2
ステンレス 円形ドラム台車
メーカー大阪タイユー大阪タイユー大阪タイユーサカエトラスコ中山サカエ
通常価格188,000246,270229,62976,848 -254,82968,440
通常出荷日8日目39日目8日目3日目8日目3日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車運搬車ドラム缶運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製ステンレス製ステンレス製ステンレス製
均等荷重(kg)300300300300240250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
全長X全幅X全高(mm)1065×845×10501090X870X10401110X950X1040---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング