ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドドラムリフト HDD250 HDD250

ハンドドラムリフト HDD250

通常単価(税別)
450,330
税込単価
495,363
通常出荷日:8日目

原料の入ったドラム缶の搬送・反転・投入作業をすることが可能。【特長】・ドラム缶内容物の投入・反転、棚へ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    250
  • 本体/オプション
    本体
  • 全長×全幅×全高 (mm)
    1180/1180/1920
  • 車輪径(前輪/後輪) (mm)
    φ200(ジエン)/φ150(ゴム)
  • 前脚外幅 (mm)
    880
  • 前脚内幅 (mm)
    680
  • 前脚長さ (mm)
    870
  • トラスココード
    458-4287
  • ストローク (mm)
    0~1400(ドラム底面)
  • 質量 (g)
    140000
  • 特長
    ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
  • 用途
    ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。
  • 仕様
    昇降方式:手巻式 反転方式:手動式 手動走行式 前車輪:固定ジエンゴムキャスター2個、 後車輪:自在ストッパー付ジエンゴムキャスター2個 適応容器:200L ISドラム
  • 本体表面処理
    吹付塗装
  • 内容量
    1台

型番:

HDD250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

ハンドドラムリフトの外観
  • 昇降方式:手巻式
  • 反転方式:手動式
  • 手動走行式
  • 前車輪 : 固定ジエンゴムキャスター2個、後車輪 : 自在ストッパー付ゴムキャスター2個
  • 適応容器 : 200L JISドラム
  • 車輪径 : 前輪/後輪:φ200(直径200mm)(ジエン)/φ150(直径150mm)(ゴム)
  • 均等荷重 : 250kg
  • 前輪内径 : 680mm
  • 全幅×全長×全高 : 1,180×1,180×1,920mm
  • ストローク : 0~1,400mm(ドラム底面)
  • 質量 : 140kg
デジタル計100g単位

デジタル計100g単位

バネはかり

バネはかり

使用例

使用例

HDD250の仕様・寸法情報

商品タイプ
ドラム缶運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
250
本体/オプション
本体
全長×全幅×全高(mm)
1180/1180/1920
車輪径(前輪/後輪)(mm)
φ200(ジエン)/φ150(ゴム)
前脚外幅(mm)
880
前脚内幅(mm)
680
前脚長さ(mm)
870
トラスココード
458-4287
ストローク(mm)
0~1400(ドラム底面)
質量(g)
140000
特長
ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途
ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。
仕様
昇降方式:手巻式 反転方式:手動式 手動走行式 前車輪:固定ジエンゴムキャスター2個、 後車輪:自在ストッパー付ジエンゴムキャスター2個 適応容器:200L ISドラム
本体表面処理
吹付塗装
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
HDD250

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
450,330
( 495,363 )
8日目

詳細情報

基本情報

原料の入ったドラム缶の搬送・反転・投入作業をすることが可能。
【特長】
・ドラム缶内容物の投入・反転、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮
・ドラム缶を反転することが可能
・手動式にてリンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単
・材質は本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
・昇降:手動、反転:手動でハンドルの回転を行う
【用途】
・ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろしなどに便利

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドドラムリフト HDD250の型番HDD250のページです。 型番HDD250に関する仕様情報を記載しております。
ハンドドラムリフト HDD250のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qパレットからドラム缶をとりたいが何かいい方法はありますか?
A
脚内幅を広げたりすることも可能です。
Qドラム缶の運搬以外に計量できるものはありますか?
A
デジタル荷重計付きやバネはかり付きのハンドドラムリフトにすることも可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドドラムリフト HDD250
ドラム缶運搬車 DR-4C・DR-6M
ドラム缶運搬車 ASDR-2
円形ドラム台車 ステンレスタイプ
ステンレス 円形ドラム台車
ロボッターネクスト (空気入タイヤタイプ)
メーカー京町産業車輌サカエトラスコ中山サカエサカエ大阪タイユー
通常価格450,33056,209 -254,82976,848 -68,440229,629
通常出荷日8日目3日目8日目3日目3日目8日目
商品タイプドラム缶運搬車ドラム缶運搬車運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車ドラム缶運搬車
本体材質スチール製スチール製ステンレス製ステンレス製ステンレス製スチール製
均等荷重(kg)250300240300250300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
全長×全幅×全高(mm)1180/1180/1920-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング