ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製運搬車(連結平台車) R115 R115
  • 樹脂製運搬車(連結平台車) R115

樹脂製運搬車(連結平台車) R115

通常単価(税別)
4,682
税込単価
5,150
通常出荷日:2日目

縦横自由に連結ができるように開発した樹脂製運搬車。【特長】・荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー
  • 本体仕様
    完成品
  • JANコード
    4945702411159
  • トラスココード
    293-4710
  • 質量 (g)
    3600
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ナイロン
  • キャスター径 (mm)
    85
  • 高さ (mm)
    143
  • 長さ (mm)
    680
  • 幅 (mm)
    400
  • 騒音値 (dB)
    60
  • 仕様
    平台車 自在キャスター4個
  • 荷台
    ポリプロピレン(PP)
  • キャスター金具
    スチール
  • 車輪
    ナイロン
  • 内容量
    1台

ご注意

  • オプションのハンドルはR-HDになります。ご覧ください。

型番:

R115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

連結イメージ

連結イメージ

品名均等荷重間口奥行き床面高さ車輪車輪径キャスター自重
R-115150kg655375143ダークブルーナイロンφ854輪自在3.6kg

「地球にやさしい」がテーマのものづくり

六価クロムは人体にとって有害でクロム潰瘍、鼻中隔穿、感作性皮膚炎、肺ガンの原因になると共に、土壌、水質汚染の問題にもなりえる。一貫生産の利点を活かし、この六価クロムを排除し三価クロム使用に全機種切り替え。(メッキ使用部のみ、500シリーズとARキャスターは除く)
ライン化された工場一貫生産により、均一で高品質なアイケーキャリーが生産されている。

R115の仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
150
本体/オプション
本体
ブルー
本体仕様
完成品
JANコード
4945702411159
トラスココード
293-4710
質量(g)
3600
材質1
荷台:ポリプロピレン(PP)
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ナイロン
キャスター径(mm)
85
高さ(mm)
143
長さ(mm)
680
幅(mm)
400
騒音値(dB)
60
仕様
平台車 自在キャスター4個
荷台
ポリプロピレン(PP)
キャスター金具
スチール
車輪
ナイロン
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
R115

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,682
( 5,150 )
2日目

詳細情報

基本情報

縦横自由に連結ができるように開発した樹脂製運搬車。
【特長】
・荷物に合わせて縦方向、横方向へと、フリーに台車を連結する事が出来る
・オプションのハンドルを付けることにより移動が簡単
・持ち運びに簡単な取っ手付き
【用途】
・店舗、倉庫などに使用可能

ご注意

  • オプションのハンドルはR-HDになります。ご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製運搬車(連結平台車) R115の型番R115のページです。 型番R115に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製運搬車(連結平台車) R115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製運搬車(連結平台車) R115
アルミ製平床運搬台車 150/200mmキャスター仕様
ドーリー台車(樹脂製)
アルミ運搬台車(イットン台車・6輪タイプ)
連結型樹脂製平台車 ルートバン
連結型樹脂製平台車 ビートル キャスターオール自在5輪
メーカー石川製作所神戸車輛製作所日本緑十字社長谷川工業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,68296,096 -3,055100,1283,333 -6,368
通常出荷日2日目4日目2日目1日目1日目〜4日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製アルミ製樹脂製アルミ製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)1501000301000100250
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ブルー-----

平台車カテゴリの売れ筋ランキング