ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 502HB-4(四輪ロックタイプ) 502HB-4
  • プレス製運搬車 502HB-4(四輪ロックタイプ)

プレス製運搬車 502HB-4(四輪ロックタイプ)

通常単価(税別)
66,994
税込単価
73,693
通常出荷日:10日目

安全なプレス製運搬車 固定ハンドルタイプ・ピン式ブレーキ四輪ロック式ハンドブレーキ。【特長】・四輪ロッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • 本体/オプション
    本体
  • 本体仕様
    完成品
  • 適合ストッパー
    -
  • 組立目安
    -
  • トラスココード
    456-0795
  • 質量 (g)
    48000
  • キャスター径 (mm)
    200
  • ハンドル高さ (mm)
    885
  • 高さ (mm)
    295
  • 長さ (mm)
    1225
  • 幅 (mm)
    775
  • 仕様
    固定ハンドル ハンドブレーキ 四輪ロック 自在キャスター、固定キャスター各2個
  • キャスター金具
    スチール
  • 車輪
    ゴム
  • 材質
    本体:ハンドル:ブレーキ:スチール
  • 特長
    ピン式のブレーキシステムなので完全ロックタイプです。四輪ロック式なのでより安全です。手を離すと強制ブレーキのハンドブレーキタイプです。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

502HB-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ・ピン式ブレーキ四輪ロック式ハンドブレーキの詳細

プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ・ピン式ブレーキ四輪ロック式ハンドブレーキ 商品イメージ

プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ・ピン式ブレーキ四輪ロック式ハンドブレーキ 商品イメージ

プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ・ピン式ブレーキ四輪ロック式ハンドブレーキの仕様

  • 荷台寸法:1225×775mm
  • 床面高さ:295mm
  • 押手高さ:885mm
  • 使用車輪:φ200(直径200mm)
  • 積載荷重:500kg
  • 自重:51kg

502HB-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
500
本体/オプション
本体
本体仕様
完成品
適合ストッパー
-
組立目安
-
トラスココード
456-0795
質量(g)
48000
キャスター径(mm)
200
ハンドル高さ(mm)
885
高さ(mm)
295
長さ(mm)
1225
幅(mm)
775
仕様
固定ハンドル ハンドブレーキ 四輪ロック 自在キャスター、固定キャスター各2個
キャスター金具
スチール
車輪
ゴム
材質
本体:ハンドル:ブレーキ:スチール
特長
ピン式のブレーキシステムなので完全ロックタイプです。四輪ロック式なのでより安全です。手を離すと強制ブレーキのハンドブレーキタイプです。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
502HB-4

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,994
( 73,693 )
10日目

詳細情報

基本情報

安全なプレス製運搬車 固定ハンドルタイプ・ピン式ブレーキ四輪ロック式ハンドブレーキ。
【特長】
・四輪ロックシステムを採用した運搬台車。
・固定ハンドル。
【用途】
・傾斜がある所での作業に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 502HB-4(四輪ロックタイプ)の型番502HB-4のページです。 型番502HB-4に関する仕様情報を記載しております。
プレス製運搬車 502HB-4(四輪ロックタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 502HB-4(四輪ロックタイプ)
特製四輪車(固定ハンドルタイプ)
特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フットブレーキ付)
特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フロアストッパー付)
鋼板製片袖四輪運搬車(ハンドル折リ畳ミ式)
愛菜号 4輪固定式コンテナ台車
メーカー石川製作所サカエサカエサカエ神戸車輛製作所ハラックス
通常価格66,99442,790 -53,415 -52,695 -57,225 -31,701 -
通常出荷日10日目4日目4日目4日目19日目3日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車コンテナ台車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製アルミ製
均等荷重(kg)50040040040040080
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
本体仕様完成品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング