17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドパレットスケール(標準仕様)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンドパレットスケール(標準仕様)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DPS1000A

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。
・表示部は数値が瞬時に読みとれる大型デジタル表示です。
・パレットへの差し込みが容易な先端構造や中間ローラーを装備しています。
・目量が2段階に切り替えできます。
・検定品もございます。お問い合わせください。
【用途】
・工場内、入庫、出庫など在庫管理。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドパレットトラック
均等荷重(kg)
1000
フォーク寸法 幅(mm)
190
フォーク寸法 長さ(mm)
1350
フォーク高さ 最低(mm)
82
フォーク高さ 最高(mm)
202
全幅(mm)
590
全高(mm)
1170
フォーク間隔(mm)
210
A寸法(mm)
1220
B寸法(mm)
1400
秤量(kg)
1000

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト