17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スクラップ台車 油圧式

スクラップ台車 油圧式
通常単価(税別)
169,861183,856
税込単価
186,847202,242
通常出荷日:5日目

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能なスクラップ台車。【特長】・現在使用中のフォークリフトを...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
VSP-270JKの画像(全幅×全長×全高)

VSP-270JKの画像(全幅×全長×全高)

油圧ジャッキ部分 油圧式でホッパーを傾ける時に、徐々に傾けることができる。

油圧ジャッキ部分
油圧式でホッパーを傾ける時に、徐々に傾けることができる。

仕様
  • 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
  • フォーク差し込み口:196×76mm
  • 製造国:日本
材質
  • 本体:スチール
  • 本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • 車輪:ゴム

規格表

品番均等荷重
(kg)
全幅×全長×全高
(mm)
キャスター径
(mm)
容量
(L)
質量
(kg)
VSP-120JK200550×816×86515012048
VSP-270JK400750×1,066×91515027072

図面

VSP-120JK

VSP-120JK

VSP-270JK

VSP-270JK

使用方法・使用事例

使用方法

スクラップ台車 油圧式 使用例1スクラップ台車 油圧式 使用例2スクラップ台車 油圧式 使用例3スクラップ台車 油圧式 使用例4

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

トラスココード

質量(g)

全長×全幅×全高

(mm)

内容量

最小発注数量
200
465-0654
48000
816×550×865
1台
1個
400
465-0662
72000
1066×750×915
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
169,861
( 186,847 )
5日目
183,856
( 202,242 )
5日目

詳細情報

基本情報

油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能なスクラップ台車。
【特長】
・現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができる。
・廃材の分別仕分けに最適。
【用途】
・衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。
・一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクラップ台車 油圧式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクラップ台車 油圧式
スクラップ台車 手動式
スクラップボックス ミニカーゴ
ビシャモン ハイルーパー用バケット台車
チルトトラック
ビシャモン ハイルーパー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スギヤススギヤススギヤス
通常価格169,861-104,573 -28,043 -128,017 -143,029 -706,581
通常出荷日5日目4日目4日目8日目〜4日目〜8日目
キャスター径(mm)150-----
商品タイプ詳細スクラップリフタースクラップリフタースクラップリフター---
特長油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。ハンドリフターでの移動も可能です。---
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個----
内容量1台1台1台---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクラップ運搬車カテゴリの売れ筋ランキング