17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリムリフト (電動ボールねじ式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スリムリフト (電動ボールねじ式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HLEB-10-2007

2020年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】

・設置場所が制約にならないように、パワーユニットを本体に内蔵。

・油分不出。

・高出力ブラシレスモーター内蔵。

・台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ ルートバンなどの昇降機として最適。

・シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易。

【用途】

・組み立て作業。

・部品の仕分け作業。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
テーブルリフト
均等荷重(kg)
100
テーブル寸法 幅(mm)
200
テーブル寸法 長さ(mm)
700
テーブル高さ 最低(mm)
80
テーブル高さ 最高(mm)
580
JANコード
4989999694550
トラスココード
464-4638
質量(g)
20000.0
材質1
-
ストローク(mm)
500
テーブル高さ(mm)
80~580

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト