17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相200Vタイプ) ジャバラ付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HDL-H1058VJ-12

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
・パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。
・ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
【用途】
・荷物の昇降や作業台として。

ご注意

  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
  • ジャバラの後付けはできません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
テーブルリフト
均等荷重(kg)
100
テーブル寸法 幅(mm)
520
テーブル寸法 長さ(mm)
850
テーブル高さ 最低(mm)
130
テーブル高さ 最高(mm)
560
詳細タイプ
ジャバラ付
JANコード
4989999579581
トラスココード
464-3135
質量(g)
39000.0
材質1
ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)
430

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト