17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型

通常単価(税別)
438,145614,210
税込単価
481,960675,631
通常出荷日:9日目~39日目

最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様の移動式リフター。【特長】・自...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • 特長
    最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。 見やすいバッテリー残量計付です。
  • 仕様
    手動走行式
  • 用途
    高所の作業に。
  • 昇降方式
    バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
  • タービン油
    ISO-VG32
  • 前車輪
    固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
  • 後車輪
    自在ストッパー付キャスター2個
  • 電源
    単相100V(コード長さ:2m)
  • 搭載バッテリー
    EB35
  • 固定キャスター材質
    ウレタン
  • 充電時間
    約10時間
  • 充電器電源
    単相100V(コード長さ:2m)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型:関連画像

昇降構造

コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型:関連画像

製品の基本仕様・特長

品番車輪径(mm)前輪/後輪自在キャスター材質固定キャスター材質
BEN-D200W-22ST75/150ゴムウレタン
BEN-D200W-28ST75/150ゴムウレタン
BEN-D500W-22ST80/150ウレタンウレタン
BEN-D500W-28ST80/150ウレタンウレタン
品番均等荷重
(kg)
荷重中心距離
(mm)
フォーク寸法(mm)
幅×長さ
フォーク寸法(mm)
スライド外幅
全高
(mm)
フォーク高さ
(mm)
上昇時間(秒)質量
(kg)
無負荷時全負荷時
BEN-D200W-22ST20030060×600130~468153270~2200142196
BEN-D200W-28ST20030060×600130~468183270~28001827102
BEN-D500W-22ST500400100×800218~825169077~2200715246
BEN-D500W-28ST500400100×800218~825199077~2800919256
  • 手動走行式
  • 充電器電源:単相100V(コード長さ:2m)
  • 充電時間:約10時間
  • 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
  • 製造国:日本

図面

BEN-D200W-22ST

コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型 BEN-D200W-22ST図面

BEN-D200W-28ST

コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型 BEN-D200W-28ST図面

BEN-D500W-22ST

コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型 BEN-D500W-22ST図面

BEN-D500W-28ST

コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型 BEN-D500W-28ST図面

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型 取扱説明書-1コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型 取扱説明書-2

絞り込み条件:18 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • フォーク寸法 幅(mm)

  • フォーク寸法 長さ(mm)

  • フォーク高さ 最低(mm)

  • フォーク高さ 最高(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • ストローク(mm)

  • 車輪径D(mm)

  • フォーク寸法(mm)スライド外幅

  • 荷重中心距離(mm)

  • 車輪径(mm)前輪/後輪

  • 全高(mm)

  • 昇/降時間(秒)全負荷時

  • 昇/降時間(秒)無負荷時

  • 上昇時間(秒)全負荷時

  • 上昇時間(秒)無負荷時

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 18日以内
    • 32日以内
    • 39日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重(kg)

フォーク寸法 幅(mm)

フォーク寸法 長さ(mm)

フォーク高さ 最低(mm)

フォーク高さ 最高(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ストローク(mm)

車輪径D(mm)

フォーク寸法(mm)スライド外幅

荷重中心距離(mm)

車輪径(mm)前輪/後輪

全高(mm)

昇/降時間(秒)全負荷時

昇/降時間(秒)無負荷時

上昇時間(秒)全負荷時

上昇時間(秒)無負荷時

自在キャスター材質

内容量

最小発注数量
200
60
600
70
2200
4989999016239
337-3665
-
2130
75/150
130~468
300
75/150
1532
21
14
21
14
ゴム
1台
1個
200
60
600
70
2800
4989999016246
337-3673
102000.0
2730
75/150
130~468
300
75/150
1832
27
18
27
18
ゴム
1台
1個
500
100
800
77
2200
4989999016253
337-3681
-
2123
80/150
218~825
400
80/150
1690
15
7
15
7
ウレタン
1台
1個
500
100
800
77
2800
4989999016260
337-3690
-
2723
80/150
218~825
400
80/150
1990
19
9
19
9
ウレタン
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
438,145
( 481,960 )
9日目
534,301
( 587,731 )
39日目
592,286
( 651,515 )
32日目
614,210
( 675,631 )
18日目

詳細情報

基本情報

最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様の移動式リフター。

【特長】

・自動充電器搭載でいつでもどこでも充電可能(AC100V)。

・過負荷防止バルブ付。

・見やすいバッテリー残量計付。

・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリング。

【用途】

・高所の作業等。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コゾウリフター バッテリー油圧式・標準2段マスト型
コゾウリフター バッテリー油圧式・テーブル型
コゾウリフター バッテリーボールねじ式・低床型
コゾウリフター バッテリー油圧式・大型車輪タイプ
コゾウリフター バッテリーボールねじ式
ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格438,145-488,301 -327,770382,621 -354,760 -652,499 -
通常出荷日9日目〜14日目14日目9日目〜9日目〜18日目〜
商品タイプ移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター移動式リフター
ハンドル----
ジャバラ----
特長最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。 見やすいバッテリー残量計付です。テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。前車輪を大きくし、凹凸ある路面でも操作しやすくしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。過負荷防止バルブ付です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。-
仕様手動走行式手動走行式手動走行式手動走行式手動走行式-
よく一緒に購入される商品

電動リフターカテゴリの売れ筋ランキング