ファクトリーサプライ用品技術窓口

コゾウスタッカー 足踏み油圧式 TPAH-L-1016

コゾウスタッカー 足踏み油圧式

通常単価(税別)
320,852278,467
税込単価
352,937306,314
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目

足踏み油圧式の移動式リフター。【特長】・早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    移動式リフター
  • 均等荷重(kg)
    1000
  • フォーク寸法 幅(mm)
    150
  • フォーク寸法 長さ(mm)
    900
  • フォーク高さ 最低(mm)
    85
  • フォーク高さ 最高(mm)
    1600
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • JANコード
    4989999589900
  • トラスココード
    453-8200
  • ストローク(mm)
    1515
  • 車輪径D(mm)
    74/180
  • 足踏み回数(回)
    110~120
  • フォーク寸法(mm)スライド外幅
    325~740
  • 荷重中心距離(mm)
    450
  • 車輪径(mm)前輪/後輪
    74/180
  • 全高(mm)
    1975
  • 特長
    早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
  • 仕様
    手動走行式
  • 用途
    荷物の昇降や運搬。
  • 昇降方式
    足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • タービン油
    ISO-VG22
  • 前車輪
    固定ウレタンキャスター74mm2個、後車輪:自在ストッパー付ウレタンキャスター180mm2個
  • 後車輪
    自在ストッパー付ゴムキャスター2個
  • 内容量
    1台

型番:

TPAH-L-1016
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

コゾウスタッカー 足踏み油圧式:関連画像

製品の基本仕様・特長

品番均等荷重
(kg)
荷重中心距離
(mm)
フォーク寸法(mm)
幅×長さ
フォーク寸法(mm)
スライド外幅
全高
(mm)
フォーク高さ
(mm)
足踏み回数
(回)
質量
(kg)
TPAH-L-10161000450150×900325~740197585~1600110~120225
  • 手動走行式
  • 昇降方式:足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 前車輪:固定ウレタンキャスター74mm2個、後車輪:自在ストッパー付ウレタンキャスター180mm2個
  • 製造国:中国

図面

TPAH-L-1016

コゾウスタッカー 足踏み油圧式 図面

使用方法・使用事例

使用方法

コゾウスタッカー 足踏み油圧式 取扱説明書-1コゾウスタッカー 足踏み油圧式 取扱説明書-2コゾウスタッカー 足踏み油圧式 取扱説明書-3コゾウスタッカー 足踏み油圧式 取扱説明書-4

TPAH-L-1016の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
1000
フォーク寸法 幅(mm)
150
フォーク寸法 長さ(mm)
900
フォーク高さ 最低(mm)
85
フォーク高さ 最高(mm)
1600
ハンドル
ジャバラ
JANコード
4989999589900
トラスココード
453-8200
ストローク(mm)
1515
車輪径D(mm)
74/180
足踏み回数(回)
110~120
フォーク寸法(mm)スライド外幅
325~740
荷重中心距離(mm)
450
車輪径(mm)前輪/後輪
74/180
全高(mm)
1975
特長
早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽くしました。
仕様
手動走行式
用途
荷物の昇降や運搬。
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
タービン油
ISO-VG22
前車輪
固定ウレタンキャスター74mm2個、後車輪:自在ストッパー付ウレタンキャスター180mm2個
後車輪
自在ストッパー付ゴムキャスター2個
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
TPAH-L-1016

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320,852278,467
( 306,314 )
14日目

詳細情報

基本情報

足踏み油圧式の移動式リフター。

【特長】

・早送り機能をなくすことで従来品より1回のポンプを漕ぐ操作力を軽減。

【用途】

・荷​物​の​昇​降​や​運​搬​な​ど​。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コゾウスタッカー 足踏み油圧式の型番TPAH-L-1016のページです。 型番TPAH-L-1016に関する仕様情報を記載しております。
コゾウスタッカー 足踏み油圧式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
リフターサブE (バッテリー油圧式)
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg
ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー
コゾウリフター バッテリー油圧式・幅広タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山カントートラスコ中山スギヤストラスコ中山
通常価格320,852125,705553,609260,3641,146,483 -530,042 -
通常出荷日14日目9日目4日目18日目11日目〜9日目〜
商品タイプ移動式リフターフォークリフト移動式リフター移動式リフター移動式リフターフォークリフト
均等荷重(kg)10001501501000980-
フォーク寸法 幅(mm)1506070685-100
フォーク寸法 長さ(mm)900600500108010801000
フォーク高さ 最低(mm)851001209083-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました