17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コゾウリフター 足踏み油圧式・大型車輪タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コゾウリフター 足踏み油圧式・大型車輪タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BEN-H400-9B

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はBEA-H400-9Bです。仕様の違いをご確認ください。

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式の移動式リフター。
【特長】
・前車輪を大きく(φ150(直径150mm))し、凹凸ある路面でも操作性が向上。
・新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現。
・荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付。
・許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がる。
・過負荷防止バルブ付。
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリング。
【用途】
・凹凸のある作業場での荷物の昇降や運搬。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
400
フォーク寸法 幅(mm)
100
フォーク寸法 長さ(mm)
700
フォーク高さ 最低(mm)
110
フォーク高さ 最高(mm)
935
トラスココード
337-3266
ストローク(mm)
825
車輪径D(mm)
150/150
足踏み回数(回)
早14/遅47
荷重中心距離(mm)
350
質量
88kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト