17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コゾウリフター 足踏み油圧式・ロングフォークタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

コゾウリフター 足踏み油圧式・ロングフォークタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BEN-H150-9

2019年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はBEA-H150-9です。仕様の違いをご確認ください。

標準よりも100mm長いロングフォークタイプの移動式リフター。
【特長】
・狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフター。
・独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリング。
【用途】
・荷物の昇降や運搬。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
150
フォーク寸法 幅(mm)
60
フォーク寸法 長さ(mm)
700
フォーク高さ 最低(mm)
72
フォーク高さ 最高(mm)
902
トラスココード
337-3118
ストローク(mm)
830
足踏み回数(回)
30
荷重中心距離(mm)
350
車輪径(mm)前輪/後輪
75/125
質量
47kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト