ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 固定式 TYSR-100RH

軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 固定式

通常単価(税別)
789
税込単価
868
通常出荷日:1日目

【特長】・走行時の段差乗り越え時の衝撃を緩和。【用途】・軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • ハンドル
  • ジャバラ
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4989999687231
  • トラスココード
    278-2626
  • 材質1
    金具:スチール
  • 車輪径D(mm)
    100
  • 材質2
    車輪:ゴム
  • 車輪径(mm)
    100
  • 特長
    走行時の段差乗り越え時の衝撃を緩和します。
  • 用途
    荷物の運搬・昇降など。HLF-S120 / HLF-S150F用
  • 車輪幅 (mm)
    25
  • 取付座A×B (mm)
    100×58
  • 取付穴径P (mm)
    8.8
  • 取付高H (mm)
    122
  • 許容荷重 (kgf)
    51
  • 取付ピッチX×Y (mm)
    82×40
  • 内容量
    1個

型番:

TYSR-100RH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 固定式の外観

製品の基本仕様・特長

  • 質量:510g
  • 材質:(金具)スチール、(車輪)ゴム

図面

TYSR-100RH

軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 固定式 図面

TYSR-100RHの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ハンドル
ジャバラ
その他
オプション
JANコード
4989999687231
トラスココード
278-2626
材質1
金具:スチール
車輪径D(mm)
100
材質2
車輪:ゴム
車輪径(mm)
100
特長
走行時の段差乗り越え時の衝撃を緩和します。
用途
荷物の運搬・昇降など。HLF-S120 / HLF-S150F用
車輪幅(mm)
25
取付座A×B(mm)
100×58
取付穴径P(mm)
8.8
取付高H(mm)
122
許容荷重(kgf)
51
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TYSR-100RH

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
789
( 868 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・走行時の段差乗り越え時の衝撃を緩和。
【用途】
・軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 固定式の型番TYSR-100RHのページです。 型番TYSR-100RHに関する仕様情報を記載しております。
軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 固定式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 固定式
軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付
コゾウスタッカー 足踏み油圧式
車載用コゾウリフター(足踏み油圧式・ロングフォークタイプ)
ハンドリフター 低床フォークタイプ 均等荷重 1000kg
アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格789986320,852125,705260,364134,234 -
通常出荷日1日目1日目14日目9日目18日目13日目〜
商品タイプその他その他移動式リフターフォークリフト移動式リフター移動式リフター
ハンドル
ジャバラ
その他オプションオプション----
JANコード49899996872314989999687224498999958990045504140333314989999929065-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング