17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LV-50

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

手動昇降式のスクーパー。
【特長】
・機械高さの合わせや、コンベアーの受渡しに最適。
・作業に便利なパーキングブレーキ付。
・小回りのきく移動ハンドル付。
・最もシンプルな油圧式スクーパー。
【用途】
・500kgまでの運搬物に最適。
・各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
500
フォーク寸法 幅(mm)
520
フォーク寸法 長さ(mm)
1080
フォーク高さ 最低(mm)
83
フォーク高さ 最高(mm)
833
ハンドル
ジャバラ
質量(g)
101000.0
トラスココード
460-5080
ストローク(mm)
750
荷重中心距離(mm)
560

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト