ファクトリーサプライ用品技術窓口




【特長】・手動油圧タイプは昇降を足踏みポンプで行うため、狭い場所でも使用が可能です。・下降にはレバー式...
詳細を確認
トラバーリフトシリーズ 使用方法1

トラバーリフトシリーズ 使用方法2
(単位:mm)

トラバーリフト 足踏み油圧式 寸法図
| 楊程750(フォーク高さ90~840mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 能力 | フォーク(mm) | アーム(mm) | ポンピング | 全高 | 全幅 | 全長 | 車輪(ウレタン) | 自重 | |||||
| 長さ | スライド外幅 | 出幅 | 外幅 | 内幅 | 床との隙間 | 直径×幅(mm) | ||||||||
| (kg) | A | B | C | (回) | (mm) | (mm) | (mm) | 前輪 | 後輪 | (kg) | ||||
| STS15 | 150 | 750 | 125~628 | 277 | 502 | 360 | 26 | 27 | 1233 | 645 | 1198 | 80×32 | 100×32 | 57 |
| 楊程1200(フォーク高さ90~1290) | ||||||||||||||
| STL25 | 250 | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 43 | 1592 | 645 | 998 | 80×32 | 100×32 | 62 |
| STL50 | 500 | 600 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 31 | 57 | 1669 | 683 | 1106 | 70×73 | 150×42 | 151 |
| 楊程1500(フォーク高さ90~1590) | ||||||||||||||
| ST25 | 250 | 550 | 125~628 | 77 | 502 | 360 | 26 | 53 | 1892 | 645 | 998 | 80×32 | 100×32 | 67 |
| ST38 | 380 | 600 | 232~558 | 119 | 544 | 352 | 31 | 53 | 1966 | 641 | 1099 | 70×73 | 150×42 | 122 |
| ST50 | 500 | 232~600 | 34 | 586 | 394 | 71 | 1969 | 683 | 1106 | 156 | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
132,015円125,717円 ( 138,289円 ) | 8日目 |
388,621円362,155円 ( 398,371円 ) | 11日目 |
406,924円 ( 447,616円 ) | 35日目 |
398,536円 ( 438,390円 ) | 11日目 |
416,701円 ( 458,371円 ) | 10日目 |
431,704円 ( 474,874円 ) | 8日目 |
450,006円 ( 495,007円 ) | 10日目 |
203,469円 ( 223,816円 ) | 8日目 |
136,996円130,474円 ( 143,521円 ) | 18日目 |
196,839円 ( 216,523円 ) | 15日目 |
203,469円189,592円 ( 208,551円 ) | 15日目 |
256,575円246,927円 ( 271,620円 ) | 15日目 |
374,519円 ( 411,971円 ) | 15日目 |
393,571円362,793円 ( 399,072円 ) | 12日目 |
99,230円 ( 109,153円 ) | 45日目 |
【特長】
・手動油圧タイプは昇降を足踏みポンプで行うため、狭い場所でも使用が可能です。
・下降にはレバー式を採用し、手を離せば止まる安全設計です。
・レバーを握れば下降し、レバーを戻せば停止します。
【用途】
・棚 への供給、引取りなどに。
・プレス金型の段取り替えに。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
0通常価格(税別):42,711円~

をくだ屋技研
手動式リフトテーブルキャデ
5通常価格(税別):42,430円~

トラスコ中山
ハンドリフター専用後付ジャバラ
5通常価格(税別):27,888円~

トラスコ中山
ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ
0通常価格(税別):73,011円~

東正車輛
ゴールドリフター GLH ハンドルレス(油圧・足踏式)
0通常価格(税別):41,012円~

トラスコ中山
ハンドパレットトラック(エコノミータイプ)
4.7通常価格(税別):58,855円~

をくだ屋技研
キャッチパレットトラック 標準型
4.5通常価格(税別):92,555円~

トラスコ中山
ハンドパレットトラック 均等荷重 1t・2t・3t
4.5通常価格(税別):88,975円~

アキュレイトシステムズ
AGV(無人搬送車)用マークセンサ
0通常価格(税別):7,882円~